Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32

    Comfort 64x32

    Orinatoio Rimless.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Specifikation
    • 09 3264 1001 Bianco lucido. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 1021 Bianco satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 1022 Nero satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 0001 Bianco lucido. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 0021 Bianco satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 0022 Nero satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.COMFORT_orinatoio_64x32_0932641001
    • ProduktfamilieComfort
    • ProduktgruppeUrinal
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-07-26
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)640
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)320
    Relateret
    • Materiale primærtKeramik
    • Materiale sekundærtKeramik
    • Designet iItalien
    • Fremstillet iItalien
    • Nettovægt (kg)19
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Urinaler
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnUrinals
    • UNSPSC-kode30181506
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015-beskrivelseWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Urinals
    • OmniClass-nummer23-31 21 00
    • OmniClass-betegnelseUrinals
    • CSI UniFormat II-kodeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION