FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm
Cosmic

FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm

Corner washbasin without trap 30x30x15
Specifikation
  • There are two washbasin options: bright and matte finish

    01 - Glossy
    02 - Matte

Teknisk specifikation
  • Unik ref.747xx0402
  • ProduktfamilieFANCY
  • ProduktgruppeWASHBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-09-17
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)150
  • Bredde (mm)300
  • Dybde (mm)300
Relateret
  • Materiale primærtFast overflade
  • Designet iSpanien
  • Fremstillet iSpanien
  • Nettovægt (kg)5.22
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_97
  • Uniclass 2015-beskrivelseWashbasin spouts
  • CSI MasterFormat 2014-kode13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014-titelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
  • OmniClass-betegnelseBathroom Units
  • CSI UniFormat II-kodeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings