Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA
Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA

    Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA

    Large airtight ceiling hatch designed for highly airtight residential buildings.

    The airtight sealing material helps improve heating and cooling efficiency as well as sound insulation.

    Provides airtight performance equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706.

    The double-hinge structure provides a large opening area and opening angle.

    Free-position hangers allow flexible mounting positions.

    For indoor ceiling use only.

    Specifikation
    • ■CXB609A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 606 × 903 mm

       

      ■CXB909A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 903 × 903 mm

       

      ■CXB612A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 606 × 1,203 mm

      Airtight Performance: Equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ceiling-hatch-large-airtight-cxba
    • ProduktfamilieCeiling Hatch
    • ProduktgruppeLarge Airtight Type
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-10-14
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Adgangsdøre og paneler
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App til Revit

    Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

    Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

    • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
    • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
    • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit