IKUS2222-T L
IKUS2222-T L
IKUS2222-T L
    Daisalux

    IKUS2222-T L

    Signalling and evacuation luminaires. Ceiling-mounted aluminium profile and a signalling plate 220x220 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Specifikation
    • Characteristics: Format: Ikus2222-S Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.IKUS2222-T_L
    • ProduktfamilieIkus2222
    • ProduktgruppeLuminaires and specials
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2017-04-21
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)295
    • Bredde (mm)220
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtElektronik og optiske komponenter
    • Designet iSpanien
    • Fremstillet iSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Førstehjælp og sikkerhed
    • IFC-klassifikationBelysningsarmatur
    • UNSPSC-navnEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-kode391117