Serie CDC (ACB) - Kædemotorer (24 V DC)

Serie CDC (ACB) - Kædemotorer (24 V DC)

Egenskaber

- Kan anvendes til åbninger for røgudluftning, D+H Euro‑ABV iht. EN 12101‑2 samt til daglig ventilation
- Med mikroprocessorstyret motor- og synkroniseringselektronik BSY+
- Perfekt egnet til montering i profiler og på væggen
- Lav lydbelastning i drift takket være drivkomponenternes nye lydisolering
- Universelle konsolsæt til montering på alle gængse profilsystemer
- Fleksible længder til individuelle vandringsopgaver
- Kan leveres i alle RAL-farver
- Kan anvendes til alle typer vinduesåbninger, takket være motor på højre/venstre side
- Integreret bus-grænseflade-ACB (Advanced Communication Bus) med Modbus-protokol
- Direkte integration af motoren via åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f. eks. i CTS

Specifikation
  • Tekniske data

    Forsyning: 24 V DC / ±15 % / 0,6 A / 0,8 A / 1 A
    Trykkraft: 250 N
    Trækkraft: 250 N
    Nominel låsekraft **: 1500 N
    Levetid: 20000 dobbeltoperationer *
    Åbning: 350 - 1300 mm
    Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s
    Hastighed ÅBNE - ABV: 9,4 mm/s; 13,6 mm/s; 15 mm/s
    Hastighed LUKKE: 5 mm/s; 6,7 mm/s
    Kapslingsklasse: IP32
    Måling af lydtryk (støjemission): LpA = 35 dB(A)
    Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
    Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)
    Hus: Aluminium
    Overflade: Pulverlakeret
    Farve: Hvid aluminium (~ RAL 9006)
    Tilslutning: 2,5 m silikonekabel

    * Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!
    ** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Teknisk specifikation
  • Unik ref.cdc-acb-24vdc_series
  • ProduktfamilieDrives
  • ProduktgruppeChain Drives
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2018-06-29
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)30
  • Dybde (mm)39
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriVinduer - Window Openers
  • IFC-klassifikationAktuator
  • UNSPSC-navnWindows
  • UNSPSC-kode301716