Tekniske data
Forsyning:
24 V DC / ±15 % / 5 A
230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz / 140 W (175 VA)
Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.)
Trykkraft: 1500 N / 3000 N
Trækkraft: 1000 N / 2000 N
Nominel låsekraft **: 1400 N / 2800 N
Levetid: 20000 dobbeltoperationer *
Åbning: 500 - 1500 mm
Hastighed ÅBNE: 7,1 mm/s
Hastighed ÅBNE - ABV: 8 mm/s
Hastighed ÅBNE - HS: 17 mm/s
Hastighed LUKKE: 7,1 mm/s
Beskyttelsesklasse: IP64
Måling af lydtryk (støjemission): LpA ≤ 70 dB(A)
Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
Temperaturstabilitet: B300 (30 min / 300 °C)
Hus: Aluminium/ Polycarbonate
Overflade: Thermolaquée
Farve: Aluminium blanc (~ RAL 9006)
Tilslutning: 2,5 m silikonekabel
* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes !
** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580