Serie KA (K, K-BSY+) - Kædemotorer
Serie KA (K, K-BSY+) - Kædemotorer

    Serie KA (K, K-BSY+) - Kædemotorer

    Egenskaber (afhængig af udførelsen)

    - Kan anvendes til åbninger for brandventilation, D+H Euro ABV iht. EN 12101 2 samt til daglig ventilation
    - Med mikroprocessorstyret motorelektronik
    - Med mikroprocessorstyret motor- og synkroniseringselektronik BSY+
    - Aktivering direkte over 230 V AC
    - Særlig kædestabilisering
    - Aflastning af tætningsbånd efter lukning
    - Trykanvendelser op til 600/700 mm åbning, ved trækanvendelse åbningslængder >1000 mm mulige
    - Enkel vinduesstyring via 230 V AC ventilationstast
    - Indstillelig elektronisk lukkekraftoptimering
    - Hastighed i LUKKE retning reduceret til 5 mm/s (passiv kantbeskyttelse)
    - Ved registrering af en forhindring i LUKKE retningen reverseres tidsstyret (aktiv kantbeskyttelse)

    Specifikation
    • Tekniske data

      Forsyning: 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz / 24 W (40 VA) / 32 W (52 VA)
      Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.)
      Trykkraft: 300 N / 500 N
      Trækkraft: 300 N / 500 N
      Nominel låsekraft **: Maks. 2600 N (2000 N ***)
      Levetid: 20000 dobbeltoperationer *
      Åbning: 350 - 1300 m
      Hastighed ÅBNE: 12,1 mm/s; 13,3 mm/s
      Hastighed LUKKE: 11,8 mm/s
      Beskyttelsesklasse: IP32
      Måling af lydtryk (støjemission): LpA ≤ 70 dB(A)
      Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
      Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)
      Hus: Aluminium
      Overflade: Thermolaquée
      Farve: Aluminium blanc (~ RAL 9006)
      Tilslutning: 2,5 m silikonekabel

      * Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes !
      ** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ka_series_k
    • ProduktfamilieDrives
    • ProduktgruppeChain Drives
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2016-06-30
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)40
    • Dybde (mm)59
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Window Openers
    • IFC-klassifikationAktuator
    • UNSPSC-navnWindows
    • UNSPSC-kode301716