Serie SHD - Drejevinduesmotorer
Serie SHD - Drejevinduesmotorer

    Serie SHD - Drejevinduesmotorer

    Egenskaber

    - Til åbning og lukning af drejevinduer
    - Til rammestørrelser op til 1,2 x 2 m
    - Med mikroprocessorstyret motorelektronik
    - Åbning af vinduet til 65° på mindre end 30 sek.
    - Låsning af vinduet i forbindelse med vindueslåsemotor (ekstraudstyr)
    - Låseretning kan indstilles på motoren
    - Motorfunktioner og forskellige motorparametre kan programmeres
    - Konsolsæt medfølger

    Specifikation
    • Tekniske data

      Forsyning: 24 V DC / ±15 % / 1 A
      Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.)
      Trykkraft: 500 N
      Trækkraft: 500 N
      Levetid: 20000 dobbeltoperationer
      Hastighed ÅBNE: 11,8 mm/s
      Hastighed ÅBNE - ABV: 15,2 mm/s
      Hastighed LUKKE: 11,8 mm/s
      Kapslingsklasse: IP50
      Måling af lydtryk (støjemission): LpA ≤ 70 dB(A)
      Temperaturområde: -15 °C (-5 °C *) … +75 °C
      Temperaturstabilitet: B300 (30 min / 300 °C)
      Hus: Aluminium
      Overflade: Pulverlakeret
      Farve: Hvid aluminium (~ RAL 9006)
      Tilslutning: 2,5 m silikonekabel

      * Iht. VdS 2580

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.shd_series
    • ProduktfamilieDrives
    • ProduktgruppeSpecial drives
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-12-19
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)40
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)115
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Window Openers
    • IFC-klassifikationAktuator
    • UNSPSC-navnWindows
    • UNSPSC-kode301716