Serie VLD - Lineære låsemotorer

Serie VLD - Lineære låsemotorer

Egenskaber

- Kan anvendes til åbninger for brandventilation, D+H Euro ABV iht. EN 12101 2 samt til daglig ventilation
- Med mikroprocessorstyret motorelektronik til kommunikation og rækkefølgestyring af tilsluttede BSY+‑vinduesmotorer til vinduesåbning
- Mulighed for op til 6 VLD‑BSY+‑motorer på ét vindue
- Til aktivering af standard låseskydebeslag
- VP‑signal for tilsluttet BSY+‑åbningsmotor aktiveret
- Mulighed for manuel nødoplåsning
- Låseretning kan indstilles på motoren
- Ekstra indbrudssikring

Specifikation
  • Tekniske data  (afhængig af udførelsen)
    Forsyning: 24 V DC / ±20 % / 1 A
    Indkoblingstid: 30 % 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.)
    Låsekraft: 500 N / 600 N
    Løsrivningskraft: 1000 N *
    Levetid: > 10000 cykluser / > 20000 cykluser
    Åbning: 38 mm
    Hastighed ÅBNE: 3,3 mm/s
    Hastighed ÅBNE - ABV: 4,2 mm/s / > 4 mm/s
    Hastighed LUKKE: 3,3 mm/s
    Kapslingsklasse: IP50 / IP40 (med tætning IP42)
    Måling af lydtryk (støjemission): LpA ≤ 70 dB(A) / LpA ≤ 45 dB(A)
    Temperaturområde: -15 °C (-5 °C **) … +75 °C
    Hus: Rustfrit stål V2A
    Tilslutning: 2,5 m silikonekabel

    * Løsrivningskraft i oplåsningsposition, ** iht. VdS 2580

Teknisk specifikation
  • Unik ref.vld_series
  • ProduktfamilieDrives
  • ProduktgruppeSpecial drives
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2017-10-09
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)25
  • Bredde (mm)493
  • Dybde (mm)25
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
  • Nettovægt (kg)1.2
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriVinduer - Window Openers
  • IFC-klassifikationAktuator
  • UNSPSC-navnWindows
  • UNSPSC-kode301716