Master™ Matrix
Ecophon

Master™ Matrix

Ecophon Master Matrix er et patentanmeldt akustisk systemloft til større arealer, hvor en høj dækningsgrad ønskes, men hvor kontakt til vægge ikke er en mulighed eller ønsket. Systemet er let og hurtigt at montere med højeste præcision, grundet de fabriksmonterede ankre og "click-in" koblinger til systemet. Hvert panel har en indbygget vippefunktion og kan nemt demonteres. Systemet kan enten monteres med en høj dækningsgrad (ca. 95%), i moduler på 1200 mm med et 40 mm mellemrum mellem panelerne (M344), eller i rækker á 1040 mm moduler (M345). Sidstnævnte er primært designet til TABS-løsninger, der giver en dækningsgrad på ca. 60% (ved modul 1350 mm). Panelerne leveres i flere formater og størrelser, hvilket giver mulighed for stor design variation. Systemloftet består af Master Matrix akustikpaneler og Ecophon Connect skinnesystem, der har en vægt på ca. 5-6 kg/m². Panelerne er fremstillet af glasuld af høj densitet. Den synlige overflade er Akutex FT behandlet, og bagsiden er pålagt glasvæv. Kanterne er skåret lige og malede. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål og aluminium.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.solo-matrix
  • ProduktfamilieFree hanging units and baffles
  • ProduktgruppeSolo
  • TypeSamling (flere objekter)
  • Udgivelsesdato2016-01-11
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtGlasuld
  • Materiale sekundærtStål
  • Designet iSverige
  • Fremstillet iSverige
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKonstruktion - Lofter
  • IFC-klassifikationLoft
  • UNSPSC-navnSuspended ceiling systems
  • UNSPSC-kode30161604
  • Uniclass 2015-kodePr_65_67_78
  • Uniclass 2015-beskrivelseSound attenuators
  • CSI MasterFormat 2014-kode09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelCeilings