Unique ref.: | 18-98mm-90min-58dB-4050mm-SW-FR |
---|---|
Producent.: | Fermacell |
Produkt familie: | Fermacell CBB Wall Solutions |
Produkt gruppe: | CBB Partition walls on steel walls with insulation |
Dybde (mm): | 98 |
Publiceringsdato: | 2017-05-04 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | http://www.fermacell.fr/plaque_ciment.php |
---|---|
Installation instruktioner: | http://www.fermacell.fr/telechargements2.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | http://www.fermacell.com/1399.php?category=500&subcategory=0&searchstring= |
Teknisk beskrivelse: | http://www.fermacell.fr/telechargements2.php |
Instruktionsvideo: | https://youtu.be/AizVe-5Pl4M |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/fermacell/product/18-98mm-90min-58db-4050mm-sw-fr
Hoved materiale: | Fibercement |
---|---|
Sekundær materiale: | Steel |
Designet i: | France |
Prouceret i: | Germany |
Vægt netto (kg): | 60 |
BIMobject kategori: | Vægge - Internal Walls |
---|---|
IFC klassifikation: | Wall |
UNSPSC navn: | Wallboard |
UNSPSC kode: | 30161501 |
Uniclass 1.4 Kode: | L384 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-45-97-12 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Cement-Bonded Particleboards |
Uniclass 2015 Kode: | Ss_25_10_30 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Framed partition systems |
NBS Reference Kode: | 45-97-12 |
NBS Reference Beskrivelse: | Cement-Bonded Particleboards |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
OmniClass-nummer: | 23-15 11 11 |
OmniClass-betegnelse: | Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®