fermacell Fibergips 10 mm
fermacell Fibergips 10 mm
fermacell Fibergips 10 mm
    Fermacell
    Arkiveret

    fermacell Fibergips 10 mm

    Fermacell gips fiber paneler er lavet af gips og papirfibre, som er opnået i en genbrug proces. De tilbyder en masse fordele for de komplette "tørre" interiør. Tilsigtede anvendelser: - Interiør applikationer til vægge, lofter og tag       - Byggeplade       - Brandsikker panel       - Damp bevis plade - Indvendige applikationer til gulvarealer Produkt fordele: - Living Sund Interior for godt indeklima - Velegnet til vådrum og fugt-regulerende - Akustisk - Ekstremt slidstærk - Høj stabilitet og statisk brug - Ikke-brændbart - Nem behandling og enkel fastgørelse - Økonomisk klæbende fælles - Flächenspachtelung For spørgsmål om anvendelsen i bolig-og kommercielle områder, bedes du kontakte teknisk rådgiver Fermacell.
    Specifikation
    • Fermacell gips fiberplader er A2-s1 d0 i henhold til EN 13501-1, godkendt i tykkelser på 10 og 18 mm i overensstemmelse med europæisk teknisk godkendelse ETA-03/0050 af det tyske institut for byggeteknik, Berlin, også med passende overfladebehandlinger som ikke-brændbart, klasse. De fermacell gips fiberplader har en CE-mærkning og opfylder kravene i byggevaredirektivet. For konstruktioner med fermacell planker i væg, loft og gulv område er en række test certifikater, godkendelse dokumenter, rapporter og lignende dokumenter. egenskaber: Europæiske tekniske godkendelse: ETA-03/0050 Officiel Godkendelse: Z-9,1-434 Mærkning: GF-I-W "-C1 henhold til DIN EN 15.283-2 Byggemateriale klasse: ikke-brændbart, A2-s1 d0 i henhold til EN 13501-1 Pladetykkelse: d = 10 / 12,5 / 15/18 mm Panel størrelser: se muligheder national levering Densitet 1150 kg / m³ ± 50 kg / m³ Gramvægt: 11,5 / 15/18/21 kg / m² ved d = 10 / 12,5 / 15/18 mm Måltolerancer ved ligevægt vandindhold: længde og bredde +0 til - 2 mm, tykkelse ± 0,2 mm Diagonal forskel ≤ 2 mm Dehnunge / krympning ved skift af rel. Fugtighed 30% (20 ° C): 0,25 mm / m Equilibrium vandindhold: 1,3% ved 65% rel. Fugtighed og 20 ° C lufttemperatur Vanddampdiffusionsmodstand faktor: μ = 13 Vanddamp adsorption: WS II i henhold til DIN 18947: 2013-08 Varmeledningsevne: λ = 0,32 W / (mK) i henhold til DIN EN 12664 Specifik varmekapacitet cp = 1100 J / (kgK) Alkalinitet: pH ≈ 7-8 Brinell hårdhed: 30 N / mm² Tykkelseskvældning: <2% efter 24 timers opbevaring i vand Varmeudvidelseskoefficient: 0,001% / K Har karakteristiske styrkeegenskaber for fermacell gips fiberplader til beregninger i henhold til DIN EN 1995-1-1 + nationale anneks (NA) kan downloades fra producenten.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.fermacell-gypsum-fibreboard-10mm
    • ProduktfamilieBuilding Material
    • ProduktgruppeFermacell Gypsum Fibreboard
    • TypeByggematerialer
    • Udgivelsesdato2017-01-13
    • Udgavenummer1
    • Dybde (mm)10
    Relateret
    • Materiale primærtGipssten
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)11.5
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriByggematerialer - Gipssten/fibre/gipsplader
    • IFC-klassifikationByggekomponent
    • UNSPSC-navnGypsum board
    • UNSPSC-kode30161509
    • Uniclass 2015-kodePr_25_71_52_34
    • Uniclass 2015-beskrivelseGypsum baseboards
    • CSI MasterFormat 2014-kode09 29 82
    • CSI MasterFormat 2014-titelGypsum Board Fireproofing
    • OmniClass-nummer23-13 25 11 11
    • OmniClass-betegnelseBoard Fireproofing