fermacell Powerpanel H2O 12,5 mm
fermacell Powerpanel H2O 12,5 mm
    Fermacell
    Arkiveret

    fermacell Powerpanel H2O 12,5 mm

    Fermacell Power panel H2O er en cementbaseret letbeton konstruktion bord med sandwich struktur og bilaterale Deckschichtarmierung lavet af alkali glasfiber mesh. De tilbyder en masse fordele med høj fugtighed belastninger væg og loft strukturer. Tilsigtede anvendelser: - Indvendige applikationer til vægge og lofter, som       - Indenlandske vådrum (f.eks, badeværelser, brusere)       - Offentlige områder (f.eks fritidsfaciliteter, swimmingpools, sanitære lokaler,)       - Kommercielle områder (fx mejerier, bryggerier, storkøkkener) - Eksterne applikationer       - Nedhængte lofter       - Facade- facade Produkt fordele: - Prædestineret til våde områder - Ekstremt stabil og let - Nem forarbejdning - Nemt Fix - Økonomisk klæbende fælles - Flächenspachtelung Når det bruges i stærkt kemisk belastede områder, bedes du kontakte teknisk rådgiver Fermacell.
    Specifikation
    • Den europæiske tekniske godkendelse ETA-07/0087 egnetheden af ​​magt panel H2O som byggeplade til ikke-bærende indvendige skillevægge, som beklædning af komponenter i indendørs og udendørs brug, som en støtte til gips facade og loft er opdaget. Supplerende nationale regler skal overholdes. The Power Panel H2O har en CE-mærkning og opfylder kravene i byggevaredirektivet. egenskaber: Officiel Godkendelse: ETA-07/0087 Byggemateriale klasse: ikke-brændbart, A1 i henhold til EN 13501-1 Tykkelse: 12,5 mm Panel størrelser: se fil download-område for de nationale leveringsmuligheder Tolerancer: Længde ± 1 mm, bredde ± 1 mm, tykkelse ± 1 mm Massefylde: ≈ 1000 kg / m³ Gramvægt: ≈ 13 kg / m² Equilibrium vandindhold: ≈ 5% Vanddampdiffusionsmodstand faktor: μ = 56 i henhold til DIN EN 12572 Varmeledningsevne: λ10, tr = 0,173 W / (mK) i henhold til DIN EN 12664 Termisk modstand: R10, tr = 0,07 (m²K) / W i henhold til DIN EN 12664 Specifik varmekapacitet cp = 1000 J / (kgK) Bøjningsstyrke: ≥ 6,0 N / mm² Modulus: Curve ≈ 4200 N / mm² Alkalinitet: pH ≈ 10 Relative ændring i længde: 0,15 mm / m mellem 30% og 65% relativ fugtighed i overensstemmelse med EN 318 0,10 mm / m mellem 65% og 85% relativ fugtighed i overensstemmelse med EN 318 Kontinuerlig temperatur: 95 ° C Farve: cement grå Surface view side: forskalling glat betonoverflade med stempling Surface Ryg: let bølget eller slebet til kalibrering Coating: perfekt base for Flächenspachtelungen, maling belægninger, fliser, puds, etc.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.MAT-fermacell-CBB-12-5-mm
    • ProduktfamilieBuilding Material
    • ProduktgruppeFermacell Cement Bonded Board
    • TypeByggematerialer
    • Udgivelsesdato2017-04-24
    • Udgavenummer1
    • Dybde (mm)12.5
    Relateret
    • Materiale primærtFibercement
    • Materiale sekundærtMineraluld
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriByggematerialer - Gipssten/fibre/gipsplader
    • IFC-klassifikationByggekomponent
    • UNSPSC-navnWallboard
    • UNSPSC-kode30161501
    • Uniclass 2015-kodePr_25_71_52_25
    • Uniclass 2015-beskrivelseFibre-reinforced cement boards
    • CSI MasterFormat 2014-kode07 44 53
    • CSI MasterFormat 2014-titelGlass-Fiber-Reinforced Cementitious Panels
    • OmniClass-nummer23-15 13 19 29
    • OmniClass-betegnelseGlass Fiber Reinforced Cementitious Wall Panels
    • CSI UniFormat II-kodeC1010
    • CSI UniFormat II-titelPartitions