Swing Door Drive Unit FD 10
Swing Door Drive Unit FD 10
Swing Door Drive Unit FD 10
Swing Door Drive Unit FD 10
Swing Door Drive Unit FD 10
Swing Door Drive Unit FD 10
Swing Door Drive Unit FD 10

    Swing Door Drive Unit FD 10

    Kompakt og pålidelig drivmekanisme til brug i områder med kraftig footfall. Denne støjsvag elektromekanisk drivenhed kommer i en imponerende slankt pakke. Dens design er både robust og vandalsikret, gør det egnet til ethvert sted.
    Specifikation
    • Gilgen FD 10 og FD 10-Invers svingdør drivenheder Gilgen FD 10 (standard) og FD 10-Invers (røg-ekstraktion) swing door drivenheder Gilgen GD 10 svingdør drivenheder, TÜV-testet i henhold til EN 16005 og DIN 18650. Disse drivenheder er meget konsekvent, når det kommer til ydeevne, lang levetid og støjsvag. Egnet selv for døre med en dørfløj bredde op til 1100 mm og et dørblad vægt op til 150 kg. () FD 10 standard () FD 10-Invers røg-ekstraktion (kan åbnes med slukket) Drevet komponenter og styresystem er opstaldet i en slankt designet dækker. Fuld energi drev med indbygget / konfigurerbar lavenergi funktion (drift uden sikkerhedssensorer). Enkel at installere og betjene via det integrerede grafisk skærm. 3-stillingen programvælgeren integreret i sidedækslet. Tilslutningsklemmer til drift og sikkerhed / sikkerhedselementer, plus ”E” - opener og motoriske låse. Drivenhed og beklædning Dimensioner: 70 mm x 125 mm x 730 mm (HxDxW) () E6 / EV1 aluminiumskasse med farveløs anodiseret overflade () Hylster i poleret kromstål () E6 / EV1 fuld aluminiumskasse med farveløs anodiseret finish (for todelende døre) Mulige konfigurationer () Enkelt blad () Bi-afsked (to-fløjet dør) () Emergency-lukkefunktionen () Smoke-ekstraktion funktion (Invers) () Emergency-udgang og røg-udvinding funktion (Invers) Installation og stang varianter () Lintel monteret med glidende stænger i skubbe konfiguration () Lintel monteret med glidende stænger i at trække konfiguration () Lintel monteret med standard stænger i skubbe konfiguration (for bedste kraftoverføring) () Leaf monteret med glidende stænger i skubbe konfiguration (når højden er begrænset) () Leaf monteret med glidende stænger i at trække konfiguration (når højden er begrænset) () Leaf monteret med standard stænger i skubbe konfiguration (når højden er begrænset) Tilbehør og ekstra funktioner () Connected klap (for to-fløjede nødudgange) Yderligere elementer kontrol () Spænding udgange for kvitteringer til for eksempel bygningen management system (via relæ PCB) () Gilgen radio kredsløbskort og GFU håndholdt transmitter () Interlock drift med programmerbar specialfunktion (fx til vindbeskyttelse). beskyttelse Bruger () LZ flad-scanning laser, sikkerhed / sikkerhed sensor til automatiske svingdøre. For pålidelig overvågning af åbne / lukke bevægelser, hvoraf den sidelukkekant. Monteret udvendigt på indersiden og ydersiden af ​​portbladet. betjeningselementer Standard: 3-stillingen programvælgeren integreret i sidedækslet. Valgfri: () Fastinstalleret D-BEDiX programvælgeren For nemt valg af dør-funktion, og til visning af forskellige elementer af systeminformation () Flush montering (ved hjælp af kundens flush-boksen) () Overflade installation (med overflade-typen plastramme, i hvid) () KOMBI-D-BEDiX med nøglecylinder til blokering af den valgte driftsform Programvælger nøgle med belyst LCD-display, for udvælgelse af portens funktioner, til justering alle Dørparametre og visning af driftsdata. () Flush installation i twin kasse (dybde 1½) () Overflade installation (med overflade-typen plastramme, dobbelt, med hvidt) Kontrol / aktiveringselementer () Radar enhed monteret på indersiden, bevægelsessensor til pålidelig åbning () Radar enhed monteret på ydersiden, bevægelsessensor til pålidelig åbning () kontaktløs ATC trykknapper for optimal hygiejnisk drift () OPEN trykknap, hvid, fra Feller EDIZIOdue () OPEN trykknap, grøn-lit, fra Feller EDIZIOdue () Nødåbn trykknap, grøn-lit, med symbolet ”nødudgang” () Nøglebetjent OPEN impulsafbryder
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.FD_10
    • ProduktfamilieAutomatic Swing Doors
    • ProduktgruppeSwing Door Operator
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-01-14
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)70
    • Bredde (mm)730
    • Dybde (mm)125
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtRustfrit stål
    • Designet iSchweiz
    • Fremstillet iSchweiz
    • Nettovægt (kg)8.2
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriDøre - Automatisk åbning
    • IFC-klassifikationDør
    • UNSPSC-navnDoor openers
    • UNSPSC-kode30171512