Automatisk foldedør FFM
Automatisk foldedør FFM

    Automatisk foldedør FFM

    4.3 ud af 5 stjerner4.3(30 anmeldelser)
    Den komfortable løsning til situationer, hvor pladsen er trang. Folding er synonymt med at gøre plads. Mens der kræver et minimum af installation plads, automatiske Gilgen FFM automatisk foldedøre tilbyde dig en maksimal afstand bredde.
    Specifikation
    • installation FFM automatiske foldedør Gilgen FFM automatisk folde installation dør Gilgen automatiske foldedør installation, TÜV-testet for overensstemmelse med EN 16005 og DIN 18650. Den sammenklappelige design sparer plads. Gilgen automatisk foldedøre tilbyde dig maksimal adgang bredder med minimal systemdimensioner. Den foldemekanisme og alle drive-systemkomponenter huses i et enkelt hylster. Brugen af ​​grundigt afprøvede moduler og delkomponenter garanterer top kvalitet og pålidelighed. En elektronisk styreenhed med en automatisk reversering og standsning mekanisme giver gap-faredetekteringsanlæg. Drive tilfælde højde 200 mm Drive tilfælde dækker Standard: Hinge-typen aluminium drivenhed belægning designet til nem service og vedligeholdelse adgang, med fasthold åbent system og forebyggelse dråbe. Valgfri: () Installation i falsk loft: Robust aluminium belægning, der kan fjernes nedefra.  Overskriften boks er fuldt integreret i det falske loft. () Låsbar drev tilfælde dækker med låsecylinder Dør blade Klar højde (mm): .......... Fri bredde (mm): .......... System konfiguration: () Fire-blad Gilgen FFM blad profilsystem All-round ramme lavet af aluminiumsprofiler, der leveres med de nødvendige fittings. Med afrundede aluminiumprofiler til kanterne i kontakt med væggen og tætner mellem dørfløjene at forhindre indfangning. Tør ruder med gummipakninger til hurtig og enkel udskiftning, når det er påkrævet, af glas eller aluminiumprofiler. Glas fås i tykkelser på mellem 10 mm og 16 mm. Type glas: ................... / Glastykkelse: .......... (10 - 16 mm) Overfladebehandling () Pulverlakeret i RAL-farver: ... .. () Pulverlakeret i NCS-farver: ... .. () Aluminium, naturlig anodiseret E6 / EV1 () Aluminium, farvet anodiseret finish. Farvekode: ... .. Bund kulisse () Fast punkt guide på midten af ​​døren () Med fuld længde, flush-typen skinne indlejret i gulvet, for pålidelig drift og forøget resistens mod vindtryk og tvungen åbning. Drive / styresystem muligheder Nødudgang og redning adgang () Redundant konfiguration til brug i nødudgange og redningsaktioner adgange. TÜV-testet funktion overholder de nyeste standarder (EN 16005 og DIN 18650), herunder for gap faredetekteringsanlæg og kraft begrænsning. Sikkerhedskritiske betjeningselementer og komponenter er i overensstemmelse med Performance Level ”d” i henhold til EN ISO 13849-1. () Emergency driftsform Hvis strømforsyningen svigter, batterier sikre drift i yderligere 30 til 60 minutter. Systemet overvåger konstant batteriets opladningsniveau for at sikre, at det vil fungere i en nødsituation. Den endelige dør bevægelse (åbning eller lukning) i tilfælde af lav ladningstilstand kan programmeres.  Yderligere elementer kontrol () Spænding udgange for kvitteringer til, for eksempel, bygningen management system () Gilgen radiomodtager og GFU håndholdt transmitter låsemekanisme     () Automatisk låsning af de sammenklappelige punkter, med systemafhængigt holdeelement.  mekanisme manuel udløsning tilgængelige via bunden af ​​drivenheden Valgfri: () Overvågning af dørfløjen position og aflåsning TUWE, f.eks til forbindelse med et alarmsystem. () Manuel mekanisme indre overgang til vægmontering. () Manuel indre udløsningsmekanisme designet til installation i rammeprofilet, i en overflade-type / flush-boksen () Låsbar manuel udløsning udefra for situationer, hvor der ikke er nogen anden adgang til rummet.  () Vægmonteret installation profil  () Ekstern
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Folding_Door
    • ProduktfamilieAutomatic Folding Doors
    • ProduktgruppeFolding Door FFM
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2015-10-20
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)2500
    • Bredde (mm)1600
    • Dybde (mm)250
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iSchweiz
    • Fremstillet iSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriDøre - Automatiske døre
    • IFC-klassifikationDør
    • UNSPSC-navnAutomatic doors
    • UNSPSC-kode30171510