Automatisk Skydedør (slank ramme) - Single - Med sidepaneler - I wall - SL / PSA
Automatisk Skydedør (slank ramme) - Single - Med sidepaneler - I wall - SL / PSA

    Automatisk Skydedør (slank ramme) - Single - Med sidepaneler - I wall - SL / PSA

    4.3 ud af 5 stjerner4.3(6 anmeldelser)
    Vores skydedøre med slanke rammer tilbyder en ideel kombination af slanke design og maksimal robusthed. Den slanke PSA profil system giver glasset med perfekt beskyttelse, både inde i bygninger og udendørs.
    Specifikation
    • Automatisk skydedør installation med lav profil ramme Gilgen automatiske skydedør installation med lavprofil ramme Gilgen automatiske skydedør installation, TÜV-testet for overensstemmelse med EN 16005 og DIN 18650. Gilgen SL skydedør drivenhed i kombination med Gilgen PSA profilsystem. Elegant integration i skydedøren drivenhed, alle aktiveringsorganerne komponenter, følerelementer og blade profiler. Digital kontrolenhed med touch-screen display. En elektronisk styreenhed med en automatisk reversering og standsning mekanisme giver gap-faredetekteringsanlæg. Egnet til tilslutning via en BUS konfiguration eller konventionel ledninger system. Støj-isolerede / svingningsdæmpende drivsystem. Støjsvag tandrem. Løbevognen med tæller-trykruller, højde / dybde-justerbar () 100 mm drev sag højde () 140 mm drev sag højde () 140 mm drev tilfælde højde for teleskopisk skydedør Drive tilfælde dækker Standard: Hinge-typen aluminium drivenhed belægning designet til nem service og vedligeholdelse adgang, med fasthold åbent system og forebyggelse dråbe. Valgfri: () Installation i falsk loft: Robust aluminium belægning, der kan fjernes nedefra. Overskriften boks er fuldt integreret i det falske loft. () Låsbar drev tilfælde dækker med låsecylinder. Dør blade og faste sidepaneler Klar højde (mm): .......... Fri bredde (mm): .......... System konfiguration: () Enkelt blad, venstrehåndet () Enkelt blad, højrehåndet () To blad Konfigureret som en teleskopisk skydedør: () To blad, venstrehåndet () To blad, højrehåndet () Fire-blad Sideplader: () Med fast sidepanel (s) () Uden sidepanel Beskyttelse blade: () Slimline, alle glas beskyttelse blade i hængslet konfiguration (beregnet til personlig beskyttelse ved åbning af skydedøren blade). Må ikke anvendes i forbindelse med teleskopisk konfiguration! Gilgen PSA blad profilsystem All-round ramme lavet af tynde, men robust, aluminiumsprofiler. Lodret sammenlåsning mellem skydedøren blade og sidepaneler øger sikkerheden i den lukkede stilling, sikrer stabilitet og giver beskyttelse mod træk. Tør ruder med gummipakninger til hurtig og enkel udskiftning, når det er påkrævet, af glas eller aluminiumprofiler. Glas tilgængeligt i tykkelse på 6 mm, 8 mm eller 10 mm. Type glas: ................... / Glastykkelse: .......... (6/8/10 mm) Overfladebehandling () Pulverlakeret i RAL-farver: ... .. () Pulverlakeret i NCS-farver: ... .. () Aluminium, naturlig anodiseret E6 / EV1 () Aluminium, farvet anodiseret finish. Farvekode: ... .. Bund kulisse () Lateral fast punkt guides () Med fuld længde, flush-typen skinne indlejret i gulvet, for pålidelig drift og forøget resistens mod vindtryk og tvungen åbning. Dørfløjene er ført over hele bredden og styreskinnen er udskiftelig. Valgfri: () Opvarmet nederste føring for at forhindre ophobning af is. () Drænet nederste styrerille for systemer, der udsættes for vejret.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Sliding_Door_PSA_Single_WithSidePanels_Inwall
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • ProduktgruppeAutomatic Sliding Doors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-01-08
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iSchweiz
    • Fremstillet iSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriDøre - Automatiske døre
    • IFC-klassifikationDør
    • UNSPSC-navnAutomatic doors
    • UNSPSC-kode30171510
    • Uniclass 2015-kodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015-beskrivelseSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-betegnelseDoors
    • CSI UniFormat II-kodeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors