Automatisk Skydedør (fuldt glas) - Single - Med sidepaneler - I wall - SL / PSF
Automatisk Skydedør (fuldt glas) - Single - Med sidepaneler - I wall - SL / PSF

    Automatisk Skydedør (fuldt glas) - Single - Med sidepaneler - I wall - SL / PSF

    4.8 ud af 5 stjerner4.8(5 anmeldelser)
    Dagens arkitektur i stigende grad kræver gennemsigtige løsninger. Vores automatiske systemer kan endda glide og rotere døre uden en synlig drivenhed.
    Specifikation
    • Automatisk, alle glas skydedør installation Gilgen automatisk, alle glas skydedør installation Gilgen automatiske skydedør installation, TÜV-testet for overensstemmelse med EN 16005 og DIN 18650. Gilgen SL skydedør drivenhed i kombination med Gilgen PSF profilsystem. Elegant integration i skydedøren drivenhed, alle aktiveringsorganerne komponenter, følerelementer og blade profiler. Digital kontrolenhed med touch-screen display. En elektronisk styreenhed med en automatisk reversering og standsning mekanisme giver gap-faredetekteringsanlæg. Egnet til tilslutning via en BUS konfiguration eller konventionel ledninger system. Støj-isolerede / svingningsdæmpende drivsystem. Støjsvag tandrem. Løbevognen med tæller-trykruller, højde / dybde-justerbar () 100 mm drev sag højde () 140 mm drev sag højde Drive tilfælde dækker Standard: Hinge-typen aluminium drivenhed belægning designet til nem service og vedligeholdelse adgang, med fasthold åbent system og forebyggelse dråbe. Valgfri: () Installation i falsk loft: Robust aluminium belægning, der kan fjernes nedefra. Drevet tilfælde er fuldt integreret i det falske loft. () Låsbar drev tilfælde dækker med låsecylinder Dør-blade og faste sidepaneler Klar højde (mm): .......... Fri bredde (mm): .......... System konfiguration: () Enkelt blad, venstrehåndet () Enkelt blad, højrehåndet () Todelende Sideplader: () Med fast sidepanel (s) () Uden sidepanel Valgfri: () Dørblad med fodpanel () Sidepanel (r) med fodpanel Gilgen PSF blad profilsystem Alt glas dør blade og sidepaneler giver maksimal gennemsigtighed. Glas sikkert fastgjort med klæbemiddel til øvre vandrette blad profil. Integration af de øverste blade profiler i drevet enhed øger all-glasdesign. 10 mm tykt glas tilgængeligt som enten ESG (hærdet sikkerhedsglas eller VSG (lamineret sikkerhedsglas). Anvendelsen af ​​de nyeste, permanent klæbende teknologi fjerner noget behov for VSG / TVG glas eller boring. Type glas: ................... (ESG eller VSG) / glastykkelse: 10 mm Overfladebehandling () Pulverlakeret i RAL-farver: ... .. () Pulverlakeret i NCS-farver: ... .. () Aluminium, naturlig anodiseret E6 / EV1 () Aluminium, farvet anodiseret finish. Farvekode: ... .. Bund styreskinne () Lateral fikspunkt guider (standard) () Med fuld længde, skyl-typen skinne til pålidelig drift og ekstra stabilitet, lavet af glat rustfrit stål og indlejret i gulvet. Dørfløjene er ført over hele bredden. Bemærk: Den fulde længde bund styrerille er kun tilgængelig i forbindelse med den ”fodpanel” valgmulighed. Drive / styresystem muligheder Nødudgang og redning adgang () Redundant konfiguration til brug i nødudgange og redningsaktioner adgange. TÜV-testet funktion overholder de nyeste standarder (EN 16005 og DIN 18650), herunder for gap faredetekteringsanlæg og kraft begrænsning. Sikkerhedskritiske betjeningselementer og komponenter er i overensstemmelse med Performance Level ”d” i henhold til EN ISO 13849-1. () Nødåbning i tilfælde af strømsvigt, ved hjælp af mekanisk energi akkumulator (Ruba, CO 48) konstrueret til en enkelt operation. () Emergency driftsform Hvis strømforsyningen svigter, batterier sikre drift i yderligere 30 til 60 minutter. Systemet overvåger konstant batteriets opladningsniveau for at sikre, at det vil fungere i en nødsituation. Den endelige dør bevægelse (åbning eller lukning) i tilfælde af lav ladningstilstand kan programmeres.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Sliding_Door_PSF_Single_WithSidePanels_Inwall
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • ProduktgruppeAutomatic Sliding Doors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-01-08
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtGlas
    • Materiale sekundærtAluminium
    • Designet iSchweiz
    • Fremstillet iSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriDøre - Automatiske døre
    • IFC-klassifikationDør
    • UNSPSC-navnAutomatic doors
    • UNSPSC-kode30171510
    • Uniclass 2015-kodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015-beskrivelseSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelSliding Glass Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-betegnelseDoors
    • CSI UniFormat II-kodeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors