Automatisk Skydedør (energieffektivitet) - todelende - Med sidepaneler - I wall - SL / PST
Automatisk Skydedør (energieffektivitet) - todelende - Med sidepaneler - I wall - SL / PST

    Automatisk Skydedør (energieffektivitet) - todelende - Med sidepaneler - I wall - SL / PST

    Reduceret åbne- og lukketider reducere generelt den mængde luft udveksling, således at skære ned på energitab.
    Specifikation
    • Automatisk installation skydedør - varmeisoleret Indbrudssikre RC 2 / RC 3 Gilgen automatiske skydedør installation - varmeisoleret, indbrudstyv-resistente RC 2 eller RC 3 Gilgen automatiske skydedør installation, TÜV-testet for overensstemmelse med EN 16005 og DIN 18650. Gilgen SL skydedør drivenhed i kombination med slanke, varmeisolerede Gilgen PST RC profilsystem. UD-værdier på mellem 1,1 og 1,8 W / m2K kan opnås. Opfylder europæiske indbrud forebyggelse standarder EN 1627 - EN 1630. Systemet som helhed er blevet testet for overensstemmelse med EN 16361 (svarende til SIA 343). Elegant integration i skydedør drivenhed alle aktiverende og sensorkomponenter. Digital kontrolenhed med touch-screen display. En elektronisk styreenhed med en automatisk reversering og standsning mekanisme giver gap-faredetekteringsanlæg. Egnet til tilslutning via en BUS konfiguration eller konventionel ledninger system. Støj-isolerede / svingningsdæmpende drivsystem. Støjsvag tandrem. Løbevognen med tæller-trykruller, højde / dybde-justerbar. En række metalplader og boltet ind elementer i drevet tilfælde er udformet til at forebygge forsøg på at bryde ind ved følger i kølvandet døren åben. Drive-tilfælde højde 140 mm Drive tilfælde dækker Standard: Hinge-typen aluminium drivenhed belægning designet til nem betjening og adgang vedligeholdelse med fasthold åbent system og forebyggelse dråbe. Valgfri: () Installation i falsk loft: Robust aluminium belægning, der kan fjernes nedefra.  Drevet tilfælde er fuldt integreret i det falske loft. () Låsbar drev tilfælde dækker med låsecylinder Dør blade og faste sidepaneler Klar højde (mm): .......... Fri bredde (mm): .......... System konfiguration: () RC 2 () RC 3 () Enkelt blad, venstrehåndet () Enkelt blad, højrehåndet () Bi-afsked, højrehåndet Sideplader: () Med fast sidepanel (s) () Uden sidepanel Beskyttende blade: () Slimline, alle glas beskyttelse blad i hængslet konfiguration  (Beregnet til personlig beskyttelse, når du åbner skydedøren blade) Glaseret overliggende panel: () Uden glaseret overliggende panel () Med glaseret overliggende panel (en til fire-sektion) Gilgen PST blad profilsystem Den slanke, all-round aluminiumsramme profilsystem og strukturelle forbindelser er varmeisolerede. Den robuste, on-board låsepalen med glideelementet indgreb med flush-montering nederste styreskinne. Den nederste låsepalen også forstærker hjørne af rammen portbladet. Lodret sammenlåsning mellem skydedøren blade og sidepaneler øger sikkerheden i den lukkede stilling, sikrer stabilitet og giver beskyttelse mod træk. Våd ruder med state-of-the-art klæbemiddelteknologien. IV-VSG isolerende lamineret sikkerhedsglas. En kombination af termisk isolering og indbrud beskyttelse giver en ideel yderdør (UD værdier på mellem 1,1 og 1,8 W / m2K). IV-VSG isolerende lamineret sikkerhedsglas 34 til 36 mm tyk () RC 2: IV-VSG P4A dobbelt isoleringsglas, 35 mm tykt (Ug-værdi på 1,0 W / m2K) () RC 2: IV-VSG P4A tredobbelt isoleringsglas, 36 mm tykt (Ug-værdi på 0,7 W / m3K) () RC 3: IV-VSG P5A dobbelt isoleringsglas, 34 mm tykt (Ug-værdi på 1,1 W / m2K) () RC 3: IV-VSG P5A tredobbelt isoleringsglas, 36 mm tykt (Ug-værdi på 0,7 W / m3K) Overfladebehandling () Pulverlakeret i RAL-farver: ... .. () Pulverlakeret i NCS-farver: ... .. () Aluminium, naturlig anodiseret E6 / EV1 [] Aluminium farve anodiseret finish. Farvekode: ... .. Bund styreskinne RC Med fuld længde jernbane indlejret i gulvet, for pålidelig drift og øget modstand vindtrykket og tvungen åbning. Dørfløjene er ført over hele bredden og styreskinnen er udskiftelig. Valgfri: () Opvarmet nederste styreskinne for at forhindre ophobning af is () Drænet nederste styreskinne for systemer udsat for vejret Drive / styresystem muligheder Nødudgang og redning adgang () Redundant konfiguration til brug i nødudgange og redningsaktioner adgange. TÜV-testet funktion overholder de nyeste standarder (EN 16005 og DIN 18650), herunder for gap faredetekteringsanlæg og kraft begrænsning. Sikkerhedskritiske betjeningselementer og komponenter er i overensstemmelse med Performance Level ”d” i henhold til EN ISO 13849-1. () Nødåbning i tilfælde af strømsvigt, ved hjælp af mekanisk energi akkumulator (RUBA, CO 48)  beregnet til én enkelt operation. () Emergency driftsform Hvis strømforsyningen svigter, batterier sikre drift i yderligere 30 til 60 minutter. Systemet kontinuerligt overvåger batteriets opladningsniveau for at sikre, at det vil fungere i en nødsituation. Den endelige dør bevægelse (åbning eller lukning) i tilfælde af lav ladningstilstand kan programmeres. Yderligere elementer kontrol () Spænding udgange for kvitteringer til for eksempel bygningen management system (via interface PCB bord) () Gilgen radiomodtager og GFU håndholdt transmitter () Interlock operation mellem to Gilgen automatiske dørsystemer, programmerbare specialfunktioner  (Fx til beskyttelse mod vind veranda områder). Interlock kan aktiveres automatisk eller manuelt  ved kontrolleret konfiguration eller som en vind-beskyttet veranda system. RC låsemekanisme     Flerpunktslåsning mekanisme installeret i dørbladet. Fire robuste, sikkert indkapslet låse bolte af stål tilbud høj beskyttelse mod indbrud. Fås med manuel oplåsningsmekanisme anvendelse cylinder () Automatisk ( ) Brugervejledning Valgfri: () Overvågning af dørfløjen position og aflåsning TUWE (VdS), f.eks til forbindelse med et alarmsystem. Sensoriske system og bruger beskyttelse () COMBISCAN-PI, integreret åbning / sikkerhed monteret i drevet tilfældet.  Bevægelsesdetektor og scanning sikkerhedsbarriere for pålidelig overvågning af åbning og lukning bevægelser.  Opfylder kravene til åbning elementer installeret i flugtretningen (redundant nødsituation-exit konfiguration) () COMBISCAN-PI, integreret åbning / sikkerhed monteret eksternt i låget eller bærerprofilen.  Bevægelsesdetektor og scanning sikkerhedsbarriere for pålidelig overvågning af åbning og lukning bevægelser.    () COMBISCAN-SM, til overfladen type installation på overliggeren eller facade. Åbning og sikkerhed sensor.  Bevægelsesdetektor og scanning sikkerhedsbarriere for pålidelig overvågning af åbning og lukning bevægelser.  Opfylder kravene til åbning elementer installeret i flugtretningen (redundant nødsituation-exit konfiguration) () SAFESCAN-PI, integreret sikkerhed monteret i drevet tilfældet.  Scanning sikkerhedsbarriere til pålidelig overvågning af sidelukkekant (r) under åbning. betjeningselementer Digitalt kontrolpanel med belyst touch-screen display, til valg døren funktioner, justere alle dør parametre og visning af driftsdata. installation kontrolpanelet () I drev tilfælde (monteret til styreenheden) () Med Feller Ediziodue flush-typen plastramme, hvid. Til installation i indlejrede, flush-boksen. () Med Feller Ediziodue overflade-typen plastramme, hvid. Til overfladen installation () KOMBI kontrolpanel med nøglecylinder valg af tilstand AUTOMATISK NIGHT FUNKTION  (For redundante systemer)  Oplyst touch-screen display, til valg af døren funktionen, justere alle Dørparametre  og visning af driftsdata. Feller Ediziodue plastramme, hvid. () KOMBI kontrolpanel med nøglecylinder til blokering af den valgte driftstilstand  Oplyst touch-screen display, til valg af døren funktionen, justere alle Dørparametre  og visning af driftsdata. Feller Ediziodue plastramme, hvid. Montering af KOMBI kontrolpanel: () Med Feller Ediziodue flush-typen plastramme, hvid, til montering flush-typen i twin kasse (dybde 1½) () Med Feller Ediziodue overflade-typen plastramme, hvid. Til overfladen installation Kontrol / aktiveringselementer () Kontaktløs CleanSwitch trykknappen for optimal hygiejnisk drift () OPEN trykknap, hvid, fra Feller EDIZIOdue () OPEN trykknap, grøn-lit, fra Feller EDIZI () Nødåbn trykknap, grøn-lit, symbolet ”nødudgang” () Nøgle betjente OPEN impuls kontakt (drejelig switch)
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Sliding_Door_PST_Bi-parting_WithSidePanels_Inwall
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • ProduktgruppeAutomatic Sliding Doors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-01-08
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iSchweiz
    • Fremstillet iSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriDøre - Automatiske døre
    • IFC-klassifikationDør
    • UNSPSC-navnAutomatic doors
    • UNSPSC-kode30171510
    • Uniclass 2015-kodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015-beskrivelseSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-betegnelseDoors
    • CSI UniFormat II-kodeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors