Automatisk Skydedør (indbrudssikre RC2 / RC3) - Single - Ingen sidepaneler - På væg SL / PSXP-RC
Automatisk Skydedør (indbrudssikre RC2 / RC3) - Single - Ingen sidepaneler - På væg SL / PSXP-RC

    Automatisk Skydedør (indbrudssikre RC2 / RC3) - Single - Ingen sidepaneler - På væg SL / PSXP-RC

    Bygninger, kommercielle forretninger og lokaler med en høj risiko for indbrud kræver en indgang, der er både sikkert og godt at se på. Takket være deres trim aluminiumsprofiler, Gilgen automatiske døre tilbyde et design, der er indbydende gennemsigtig. De opfylder høje sikkerhedsstandarder, på trods af deres slanke design.
    Specifikation
    • Automatisk dør installation glidende - standard Gilgen automatiske skydedør installation - standard Gilgen automatiske skydedør installation, TÜV-testet for overensstemmelse med EN 16005 og DIN 18650. Gilgen SL skydedør drivenhed i kombination med Gilgen PSXP profilsystem. Systemet som helhed er blevet testet for overensstemmelse med EN 16361 (svarende til SIA 343). Elegant integration i skydedøren drivenhed, alle aktiveringsorganerne komponenter, følerelementer og blade profiler. Digital kontrolenhed med touch-screen display. En elektronisk styreenhed med en automatisk reversering og standsning mekanisme giver gap-faredetekteringsanlæg. Egnet til tilslutning via en BUS konfiguration eller konventionel ledninger system. Støj-isolerede / svingningsdæmpende drivsystem. Støjsvag tandrem. Løbevognen med tæller-trykruller, højde / dybde-justerbar () 100 mm drev sag højde () 140 mm drev sag højde () 140 mm drev tilfælde højde for teleskopisk skydedør Drive tilfælde dækker Standard: Hinge-typen aluminium drivenhed belægning designet til nem service og vedligeholdelse adgang, med fasthold åbent system og forebyggelse dråbe. Valgfri: () Installation i falsk loft: Robust aluminium belægning, der kan fjernes fra below.The drev tilfælde er fuldt integreret i det falske loft. () Låsbar drev tilfælde dækker med låsecylinder Dør blade og faste sidepaneler Klar højde (mm): .......... Fri bredde (mm): .......... System konfiguration: () Enkelt blad, venstrehåndet () Enkelt blad, højrehåndet () Todelende Konfigureret som en teleskopisk skydedør: () To blad, venstrehåndet () To blad, højrehåndet () Fire-blad Sideplader: () Med fast sidepanel (s) () Uden sidepanel Beskyttelse blade: () Slimline, alle glas beskyttelse blad i hængslet konfiguration (designet til personlig beskyttelse ved åbning af skydedøren blade). Må ikke anvendes i forbindelse med teleskopisk konfiguration! Glaseret overliggende panel: () Uden glaseret overliggende panel () Med glaseret overliggende panel (en til fire-sektion) Gilgen PSXP blad profilsystem All-round ramme lavet af forstærket aluminiumsprofiler. Øvre Dørbladsprofiler integreret i drivmekanismen. Lodret sammenlåsning mellem skydedøren blade og sidepaneler øger sikkerheden i den lukkede stilling, sikrer stabilitet og giver beskyttelse mod træk. Tør ruder med gummipakninger til hurtig og enkel udskiftning, når det er påkrævet, af glas eller aluminiumprofiler. Glastykkelse vælges fra 6 mm til 24 mm. Type glas: ................... / Glastykkelse: .......... (6 - 24 mm) Overfladebehandling () Pulverlakeret i RAL-farver: ... .. () Pulverlakeret i NCS-farver: ... .. () Aluminium, naturlig anodiseret E6 / EV1 () Aluminium, farvet anodiseret finish. Farvekode: ... .. Bund styreskinne () Lateral fast punkt guides () Med fuld længde, flush-typen skinne indlejret i gulvet, for pålidelig drift og forøget resistens mod vindtryk og tvungen åbning. Dørfløjene er ført over hele bredden og styreskinnen er udskiftelig. Valgfri: () Opvarmet nederste føring for at forhindre ophobning af is. () Drænet nederste styrerille for systemer, der udsættes for vejret. Drive / styresystem muligheder Nødudgang og redning adgang () Redundant konfiguration til brug i nødudgange og redningsaktioner adgange. TÜV-testet funktion overholder de nyeste standarder (EN 16005 og DIN 18650), herunder for gap faredetekteringsanlæg og kraft begrænsning. Sikkerhedskritiske betjeningselementer og komponenter er i overensstemmelse med Performance Level ”d” i henhold til EN ISO 13849-1. () Nødåbning i tilfælde af strømsvigt, ved hjælp af mekanisk energi akkumulator (Ruba, CO 48) konstrueret til en enkelt operation. () Emergency driftsform Hvis strømforsyningen svigter, batterier sikre drift i yderligere 30 til 60 minutter. Systemet overvåger konstant batteriets opladningsniveau for at sikre, at det vil fungere i en nødsituation. Den endelige dør bevægelse (åbning eller lukning) i tilfælde af lav ladningstilstand kan programmeres. Yderligere elementer kontrol () Spænding udgange for kvitteringer til for eksempel bygningen management system (via interface PCB) () Gilgen radiomodtager og GFU håndholdt transmitter () Interlock operation mellem to Gilgen automatiske dørsystemer, programmerbare specialfunktioner (fx til beskyttelse mod vind veranda områder). Interlock kan aktiveres automatisk eller manuelt i styret konfiguration eller som en vind-beskyttet veranda system. låsemekanisme () Standard automatisk låsesystem til huse i drev tilfælde () Multi-point låsemekanisme monteret på blad for ekstra sikkerhed  () Automatisk  ( ) Brugervejledning Valgfri: () Overvågning af dørfløjen position og aflåsning TUWE (VdS), f.eks til forbindelse med et alarmsystem. () Manuel indre udløsningsmekanisme designet til installation i rammeprofilet, i en overflademonteret / flush-boksen () Manuel mekanisme indre overgang til installation i / på siden af ​​drevet tilfældet. Den kan tilpasses draw-bar længde giver mulighed for at indstille en ideel drift højde for uhindret adgang. () Låsehåndtag på dørbladet (kun i forbindelse med flerpunktslåsning) () Låsbar manuel udløsning udefra for situationer, hvor der ikke er nogen anden adgang til rummet. Sensorik og bruger beskyttelse () COMBISCAN-PI, integreret åbning / sikkerhed monteret i drevet tilfældet. Bevægelsesdetektor og scanning sikkerhedsbarriere for pålidelig overvågning af åbning og lukning bevægelser. Opfylder kravene til åbning elementer installeret i flugtretningen (redundant nødsituation-exit konfiguration). () COMBISCAN-PI, integreret åbning / sikkerhed monteret eksternt i låget eller bærerprofilen. Bevægelsesdetektor og scanning sikkerhedsbarriere for pålidelig overvågning af åbning og lukning bevægelser. () COMBISCAN-SM, til overfladen type installation på overliggeren eller facade. Åbning og sikkerhed sensor. Bevægelsesdetektor og scanning sikkerhedsbarriere for pålidelig overvågning af åbning og lukning bevægelser. Opfylder kravene til åbning elementer installeret i flugtretningen (redundant nødsituation-exit konfiguration). () SAFESCAN-PI, integreret sikkerhed monteret i drevet tilfældet. Scanning sikkerhedsbarriere til pålidelig overvågning af sidelukkekant (r) under åbning. betjeningselementer Digitalt kontrolpanel med belyst touch-screen display, til valg døren funktioner, justere alle dør parametre og visning af driftsdata. Kontrol-panel installation: () I drev tilfælde (monteret til styreenheden) () Med Feller Ediziodue flush-typen plastramme, hvid. Til installation i indlejrede, flush-boksen () Med Feller Ediziodue overflade-typen plastramme, hvid. Til overfladen installation () KOMBI kontrolpanel med nøglecylinder valg af tilstand AUTOMATISK NIGHT FUNCTION (for failsafe systemer). Oplyst touch-screen display, til valg af døren funktionen, justere alle dør parametre og visning af driftsdata. Feller Ediziodue plastramme, hvid. () KOMBI kontrolpanel med nøglecylinder til blokering af den valgte driftstilstand. Oplyst touch-screen display, til valg af døren funktionen, justere alle dør parametre og visning af driftsdata. Feller Ediziodue plastramme, hvid. Montering af KOMBI kontrolpanel: () Med Feller Ediziodue flush-typen plastramme, hvid, til montering flush-typen i twin kasse (dybde 1½) () Med Feller Ediziodue overflade-typen plastramme, hvid. Til overfladen installation Kontrol / aktiveringselementer () Kontaktløs ATC trykknappen for optimal hygiejnisk drift () OPEN trykknap, hvid, fra Feller EDIZIOdue () OPEN trykknap, grøn-lit, fra Feller EDIZIOdue () Nødåbn trykknap, grøn-lit, symbolet ”nødudgang” () Nøgle betjente OPEN impuls kontakt (drejelig switch)
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Sliding_Door_PSXP_RC_Single_NoSidePanels
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • ProduktgruppeAutomatic Sliding Doors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-01-13
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iSchweiz
    • Fremstillet iSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriDøre - Automatiske døre
    • IFC-klassifikationDør
    • UNSPSC-navnAutomatic doors
    • UNSPSC-kode30171510
    • Uniclass 2015-kodePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015-beskrivelseHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014-titelSecurity Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 49
    • OmniClass-betegnelseSecurity Rated Door
    • CSI UniFormat II-kodeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors