Folding Bar SH-B75/31
Goman

Folding Bar SH-B75/31

FOLDING BAR SHADE CM. 75
Specifikation
  • SAFETY RIBALTABILE CM BAR. 75, MADE IN STEEL PIPE OVAL 30X60 THICKNESS 1.5 COATED WITH EPOXY POLYESTER MATERIAL WEAR MATT BLACK COLOR RAL9005 AND / OR GALVANIC COATING OF WALL PLATE FULL OF STEEL FIXING INOX AISI430 AND CLUTCH FOR VERTICAL LOCK. LOAD CAPACITY 150 KG. MEASURE CM.75 GOMAN CODE TYPE SH-B75/31
Teknisk specifikation
  • Unik ref.SH-B75-31
  • ProduktfamilieFolding and fixed bars
  • ProduktgruppeSH
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-01-13
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)180
  • Bredde (mm)100
  • Dybde (mm)750
Relateret
  • Materiale primærtGalvaniseret stål
  • Materiale sekundærtRustfrit stål
  • Designet iItalien
  • Fremstillet iItalien
  • Nettovægt (kg)2.8
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
  • IFC-klassifikationMøbelelement
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-betegnelsePhysically Challenged Toilet Grab Bars