Gorter® Taglem RHT med saxestige
Gorter® Taglem RHT med saxestige
Gorter® Taglem RHT med saxestige
Gorter® Taglem RHT med saxestige

    Gorter® Taglem RHT med saxestige

    4.1 ud af 5 stjerner4.1(8 anmeldelser)

    Gorter taglemme med saxestiger giver praktisk og sikker adgang til flade tage til bl.a. vedligeholdelsesarbejde. Taglemmen kan anvendes på flade tage med en maksimal taghældning på 30°.

    Ideel til små rum
    Gorters kombination af taglem med saxestige er ideel til små rum med en maksimal taghøjde på 3000 mm eller 3,500 mm.

    Small+ type:
    maksimale lofthøjde 3.000 mm 
    Large en XL type:
    maksimale lofthøjde 3.000 mm
    Large-H en XL-H type:
    maksimale lofthøjde 3.500 mm

    Saxestigen giver et frit rum under taglemmen
    Taglemme i kombination med en saxestige er ideelle til anvendelse både, hvor tagadgangen bruges ofte, og hvor den anvendes lejlighedsvis. Med en sammenklappet saxestige har du altid frit råderum under taglemmen.

    Ny generation af Gorter RHT-taglem
    Den nye generation af RHT-taglemme har en ekstremt stærk og patenteret konstruktion. Takket være flere ændringer er taglemmen nu endnu mere modstandsdygtig over for uventede ekstreme belastninger, både i forbindelse med byggeri og ved almindelig brug.

    Forbedrede egenskaber og funktioner i den uforgængelige og bæredygtige RHT-taglem:
    • Fremstillet og designet i Holland
    • Ny og forbedret, patenteret uforgængelig konstruktion
    • Pålidelig med CE(ETA)-certificering
    • Nu tilgængelig direkte fra lager i størrelser op til 1000 x 3000 mm
    • Komplet standardiseret til metriske mål

    Fuldstændig termisk adskilt
    Gorter RHT taglem er fuldstændig termisk adskilt. Den har en beviseligt høj isoleringsevne Uw ≤ 0.276 W/(m².K) Dermed nedsætter den risikoen for uønsket kondensdannelse til et minimum, og giver samtidig besparelse på energiudgifterne.

    Gorter RHT taglem med saxestige:

    • Taglemmen er CE (ETA-15/0338), TÜV NORD og ABOMA-certificeret med fuldstændig termisk adskilt kant og låge
    • Saxestige med ABOMA og TÜV NORD-certifikat
    • Sikker betjening af taglem med én hånd
    • En sikker vej helt op til taget
    • 10 års garanti på taglemmen, 1 års garanti på stiger og trapper
    • Taglem med mulighed for elektrisk betjening
    • Taglem og saxestige i aluminiumskonstruktion af høj kvalitet
    • Eurocylinderlås i rustfrit stål, indendørs og udendørs åbning
    • Indbrudsbestandig og lydisoleret taglem
    • Hurtig levering


    Saksetrappens udvidelse til plenum

    S+ saksetrappen er ikke egnet til brug som en udvidelse af saksetrappen til at bro mellem et plenum (= rummet mellem et ophængt loft og taget).

    Saksetrappen Large og Large H kan bruges med en udvidelse af saksetrappen til at bro mellem et plenum (= rummet mellem et ophængt loft og taget).

    Typen XL saksetrappe kan bruges med en udvidelse af saksetrappen til at bro mellem et plenum (= rummet mellem et ophængt loft og taget).

    Specifikation
    • Certificeringer:
      CE ETA-15/0338
      ABOMA-certifikat
      TÜV NORD-certificeret i henhold til EN 14975:2010 og kvalitetsmærket "Baumuster geprüft"
      Sentinel Holding Instituut (SHI) – Testet for skadelige stoffer og egnet til QNG og bæredygtige bygningscertificeringer som DGNB, LEED, BREEAM og BNB.

      Taglem type RHT7010
      Standard indvendigt mål: 700 x 1000 mm (hængselside = lang side)
      Vægt: 56 kg

      Taglem type RHT7014
      Standard indvendigt mål: 700 x 1400 mm (hængselside = lang side)
      Vægt: 68 kg

      Taglem type RHT1015
      Standard indvendigt mål: 700 x 1500 mm (hængselside = lang side)
      Vægt: 84 kg

      Gorter® - komplet samlet med:

      • Termisk adskilt og isoleret konstruktion
      • Modvægtssystem til let åbning og tilbagefaldsbremse
      • Automatisk åbningslås med udløserknap
      • Diagonalt greb som håndtag ved ind- og udgang
      • Tætning hele vejen rundt mod vind og vand
      • Eurocylinderlås i rustfrit stål, indendørs og udendørs åbning, med et låsepunkt

      Egenskaber i henhold til CE (ETA-15/0338):

      • Modstand mod permanent belastning (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
      • Isoleringsevne (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0.276 W/(m².K)
      • Lydisolering (EN-ISO140-3): 26 dB
      • Vandtæthed (EN 12208): Klasse E 650
      • Modstand mod vindtryk (EN 12210): Klasse E 3000
      • Modstand mod snelast (EN 1991-1-3): 3.97kN/m²
      • Slag med hårdt stød (EN 356): Klasse P5A
      • Slag med blødt stød (EN 13049): Klasse 5
      • Lufttæthed (EN 12207): Klasse 3

      Overfladebehandling:

      Pulverlakeret i RAL 7047 (udvendigt) og RAL 9010 (indvendigt).

      Saxestige

      Karm:

      • Type Small+: Til hulmål (W x L x H): 700 x 1000 x 320 mm
        Type Large: Til hulmål (w x L x H): 700 x 1200 x 250 mm
        Type XL: Til hulmål (W x L x H) 1000 x 1300 x 250 mm

      Saxestige – loftstrappe:

      • Materiale: Støbt aluminium
      • Trin: 350 x 140 x 32 mm, med anti-skrid profil
      • Trinafstand: ca. 250 mm, afhængig af loftshøjden
      • Trinnene kan justeres vandret

      Udfoldet:
      Max. 500 mm ved loftshøjden 3000 mm (type Small+)
      Max. 700 mm ved loftshøjden 3000 mm (type Large)
      Max. 950 mm ved loftshøjden 3500 mm (type Large-H)

      Tilbehør:

      • Betjeningskrog og øje
      • Gelænder
      • Teleskopgelænder med hængelåsforberedelse (hængelås leveres af tredjepart) til at sikre stigen

      Forlængelse af saxestigen mellem nedhængt loft og tag (tilvalg):
      Afstanden mellem det nedhængte loft og taget kan dækkes af en forlængelse af stigen over karmen.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.gorter-flat-roof-access-hatch-rht-with-scissor-stairs
    • ProduktfamilieRoof Hatch Standard
    • Produktgruppewith climbing equipment
    • TypeSamling (flere objekter)
    • Udgivelsesdato2023-12-22
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtMetal
    • Materiale sekundærtIsolering
    • Designet iHolland
    • Fremstillet iHolland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Adgangsdøre og paneler
    • IFC-klassifikationÅbningselement
    • Uniclass 2015-kodeSs_30_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseRoof opening systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelOpenings
    • OmniClass-nummer23-17 19 00
    • OmniClass-betegnelseHardware for Openings