28020XXX sBox Kappesæt Oval
28020XXX sBox Kappesæt Oval
    hansgrohe

    28020XXX sBox Kappesæt Oval

    sBox Kappesæt Oval
    Specifikation
    • Surfaces: - 28020000 krom - 28020140 børstet bronze PVD - 28020340 børstet sort krom PVD - 28020670 mat sort - 28020700 mat hvid - 28020990 poleret guld-optik PVD Specification: • består af: slangeboks, bruserslange, roset • passer til montering i karkant eller flisekant • 1 udtag • gennemstrømsmængde ved 3 bar: 9,5 l/min • karkant minimum 100 mm • spændvidde for clips: 0 - 30 mm • maksimal udtrækslængde håndbruser 1,45 m • kan afmonteres ved service • med integreret sikringskombination EN 1717
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.28020XXX
    • ProduktfamilieConcealed Basic set bath/shower mixers
    • ProduktgruppesBox
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-11-02
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)553
    • Bredde (mm)214
    • Dybde (mm)71
    Relateret
    • Materiale primærtKrom
    • Materiale sekundærtKrom
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)2.8
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Installation Systems
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20
    • Uniclass 2015-beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014-kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014-titelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-27 31 29 11
    • OmniClass-betegnelseManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures