Firedrive Radiation Single (EW) | Brandsikker automatisk skydedør

Firedrive Radiation Single (EW) | Brandsikker automatisk skydedør

  • 30-60 minutters brandmodstand
  • Velegnet til anvendelse med høj brugsfrekvens
  • Testet i henhold til standard NEN 6069

BETJENING

Brandsikker automatisk skydedør udstyret med én fløj og forsynet med en automatisk skydedørsstyring.

DØROVERFLADE

Dørens overflade består af hule stålprofiler med en fyldning af brandhæmmende ruder og/eller flade sandwichpaneler. Tykkelsen af ​​døroverfladen ved de hule stålprofiler er 50 mm.

STYRING

  • Programkontakt med 8 indstillinger.
  • Kombinationssensor (monteret) på indvendig og udvendig side.
  • Nødtrykknap til åbning i tilfælde af brand (én side).
  • Signalering via signal fra brandalarmsystemet eller via lokale røgdetektorer.
  • Nødstrømsbatterier til drift under strømsvigt.

MULIGHEDER

  • Beskyttelse: Pulverlakeret i enhver ønsket RAL-farve.
  • Sidelys: Maks. 1.500 x 3.000 mm (bxh).
  • Brandhæmmende paneler: Stålbelægning, pulverlakeret i enhver ønsket RAL-farve.
  • HPL-beklædning: Højtrykslaminatbeklædning (HPL). Ækvivalensattest fra Efectis er tilgængelig.
  • Adgangsteknologi: Tilslutning til kortlæsningssystem.


 

Specifikation
  • STANDARDSPECIFIKATIONER

    • Anvendelse: Hoteller, hospitaler, skoler, museer, teatre, biblioteker osv.
    • Velegnet til: Høj brugsfrekvens.
    • Brandmodstand: Dobbeltsidet 60 min.
    • Testresultat: Testet hos Efectis i henhold til standard NEN 6069 og bygningsdekretet.
    • Fås i brandmodstandsklasserne EW30 og EW60.
    • Maks. frihøjde: 2.300 x 3.000 mm (bxh)
    • Hul ramme: Jansen Economy 50 profiler, pulverlakeret i enhver ønsket standard RAL-farve.
    • Rude: 30 eller 60 minutters brandhæmmende glas.
    • Materialetykkelse: Hul ramme 1,5 mm / Paneler 17 mm / Ruder afhængigt af leverandør og brandmodstand.
    • Vægt: 30-50 kg/m2, afhængigt af brandmodstanden.
    • Styreskinner: Specialkonstruerede Z-profiler og U-profiler.
    • Drivmekanisme: Ved hjælp af automatisk dørstyring og kombinationssensorer leveret med en beskyttelsesskærm.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.firedrive-radiation-single
  • ProduktfamilieFiredrive
  • ProduktgruppeFire-resistant single leaf sliding door
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2020-10-09
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)3000
  • Bredde (mm)2300
Relateret
  • Designet iHolland
  • Fremstillet iHolland
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriDøre - Branddøre og lukkemekanismer