Brandfront med strålingsbeskyttelse (EW) | BRANDHÆKKENDE DOBBELT DØR

Brandfront med strålingsbeskyttelse (EW) | BRANDHÆKKENDE DOBBELT DØR

4.7 ud af 5 stjerner4.7(6 anmeldelser)

Brandsikker dobbeltdør

  • 30-60 minutters brandmodstand
  • Fleksibel konfiguration
  • Testet i henhold til NEN 6069
  • Kan bruges som flugtvej (EN 179 / EN 1125)
Specifikation
  • DØROVERFLADE
    Dørens overflade er sammensat af hule stålprofiler fra Forster Presto 50-serien med en fyldning af brandhæmmende ruder og/eller flade sandwichpaneler. Tykkelsen af ​​døroverfladen ved de hule stålprofiler er 50 mm, og afhængigt af konfigurationen kan der opnås profilflader på 70 til 150 mm.

    STANDARDSPECIFIKATIONER

    • Anvendelse: Hoteller, hospitaler, skoler, museer, teatre, biblioteker osv.
    • Velegnet til: Høj brugsfrekvens
    • Brandmodstand: EW60; 60 minutter på begge sider
    • Testresultat: Testet hos Efectis i henhold til standarden NEN 6069 og bygningsdekretet
    • Maks. Fri bredde/højde: Afhængig af konfigurationen (se tegningstabel)
    • Hulrørsramme: Forster Presto 50 profiler, pulverlakeret i enhver ønsket standard RAL-farve
    • Rude: Giver 30 eller 60 minutters brandmodstand
    • Brandhæmmende paneler: Stålbelægning, pulverlakeret i enhver ønsket RAL-farve

    Materialetykkelse: Hulrørsramme 1,5 mm / Paneler 17 mm / Glas afhænger af leverandør og brandmodstand

    • Vægt pr. m2: 30-50 kg, afhængigt af brandmodstanden

    MULIGHEDER

    Døren konstrueres rutinemæssigt som stopdør, midlertidig dør eller svingdør.

    Sideglas
    Hvis den maksimale bredde af døroverfladen, der skal anvendes, ikke dækker hele åbningen på en brandsikker måde, kan der tilføjes et sideglas en eller begge sider af gangdøren. Sidevinduer kan også udstyres med brandhæmmende ruder og/eller brandhæmmende paneler for at sikre, at hele konstruktionen yder 60 minutters brandmodstand.

    Overlys
    Hvis den maksimale højde på den portoverflade, der skal anvendes, ikke dækker hele åbningens højde på en brandsikker måde, kan der placeres et overlys over konstruktionen. Dette gør det muligt at øge den effektive højde på den brandsikre konstruktion til 4400 mm.

    MULIGHEDER

    • Nødfunktion: Flugtdør inklusive hængsler og låse, i overensstemmelse med EN 179 /
      EN 1125
    • Låsning: Motoriseret lås; Låsepositionssignalering
    • Adgangsteknologi: Låsning/oplåsning; Dag-/natposition; Valgfri kortlæsere til åbning af flugtdøre


Teknisk specifikation
  • Unik ref.firefront-radiation-double
  • ProduktfamilieFirefront
  • ProduktgruppeFirefront Double
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2020-11-09
  • Udgavenummer1
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriDøre - Branddøre og lukkemekanismer