Firelock Radiation Twin (EW) | brandklassificerede rullejalousier

Firelock Radiation Twin (EW) | brandklassificerede rullejalousier

  • 240 minutters brandmodstand
  • EW-klassificering (EN 1634-1)
  • Fysisk brandseparation
  • Velegnet til distributionscentre, lufthavne, detailhandel og industri
  • Forskellige driftsmuligheder
  • Nem at bruge og vedligeholde
Specifikation
  • STANDARDSPECIFIKATIONER

    • Installation: På væg.
    • Monteringsflade: Velegnet til gasbeton, beton, mursten, massiv mursten og brandhæmmende belagt stål.
    • Anvendelse: Distributionscentre, lufthavne, detailhandel, fødevareforarbejdning, petrokemisk industri, metrostationer, lagerenheder osv.
    • Brandmodstand: I henhold til EN 1634-1. Brandmodstandsklasser E240, EW120 (maksimum i henhold til EN 13501-2), EI120 og EI220.
    • Beskyttelsesvarighed: maksimalt 240 minutter i henhold til EW-kriterier.
    • Maksimale dimensioner: 7.000 mm x 7.500 mm (b x h).
    • Andre dimensioner på forespørgsel.
    • Materiale: Dobbeltvægget, varmgalvaniseret stål, forstærkede og isolerede lameller.
    • Lamellernes mål: 22 x 100 mm (d x h).
    • Armeringstykkelse: 0,8 mm.
    • Vægt: ca. 30 kg / m2.
    • Antiventilbeskyttelse: monteret som standard i overensstemmelse med EN 12604 og EN 12605.
    • Sideskinner: 120/140 mm brede, galvaniserede stålprofiler.

    FAIL SAFE

    • Firelock Radiation EW240 brandsikre rulleporte er udstyret med et eksternt Gravity Fail Safe (GFS) kædedrev med en 400V selvlukkende motor i tilfælde af strømsvigt.

    STANDARDVERSION

    • Smartbox Smart Control kontrolboks til betjening og signaler.
    • Gravity Fail Safe (GFS) motor.
    • Sikkerhedsbremseanordning, der sikrer en kontrolleret nedstigning.
    • Tilslutning til brandalarmsystemet.

    MULIGHEDER

    • Sikkerhedsstang.
    • Indkapsling omkring vikling.
    • Indkapsling omkring motoren.
    • Sideskinner og hus i rustfrit stål.
    • Pulverlakering af synlige dele.
    • Nødhåndtering.
    • Pansertykkelse 1,0 mm.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.firelock-radiation-twin
  • ProduktfamilieFirelock
  • ProduktgruppeFire-resistant double-walled roller shutter
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2021-07-22
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)7500
  • Bredde (mm)7000
Relateret
  • Designet iHolland
  • Fremstillet iHolland
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriDøre - Branddøre og lukkemekanismer