Firelock strålingstransportørjalousi (EW) | Brandsikker rullejalousi til transportbåndssystemer
Firelock strålingstransportørjalousi (EW) | Brandsikker rullejalousi til transportbåndssystemer

    Firelock strålingstransportørjalousi (EW) | Brandsikker rullejalousi til transportbåndssystemer

    4.9 ud af 5 stjerner4.9(7 anmeldelser)

    EW30/EW60/EW90/EW120  Brandsikker rulleport til transportbåndssystemer.

    • Fysisk brandseparation
    • Velegnet til lufthavne, detailhandel, industri osv.
    • Gravity Fail Safe - GFS
    • Forskellige driftsmuligheder
    • Nem at bruge og vedligeholde

    Det primære formål med en brandsikker rulleport er at beskytte mennesker og ejendom ved at forhindre spredning af brand. Firelock Radiation brandsikre rulleporte er tilsluttet brandalarmsystemet. Når en alarm har lydt, frigives transportbåndene omkring åbningen. Dørene lukker og danner en fysisk barriere. Firelock Radiation rulleporte er konstrueret af en dobbeltvægget galvaniseret stålprofil fyldt med isolerende stenuld.

    FAIL SAFE

    Firelock strålingsbrandsikre rulleporte er udstyret med et eksternt Gravity Fail Safe (GFS) kædedrev. I tilfælde af strømsvigt lukker rulleportene automatisk via en intern elektromagnetisk kobling.

    STANDARDMODEL

    • Firelock Smart Control kontrolboks til betjening og signaler.
    • Trykknap eller nøglekontakt til manuel betjening.
    • Gravity Fail Safe (GFS) motor.
    • 24V batteri backup. I tilfælde af strømsvigt lukker rulleporten efter en forudindstillet periode eller efter en brandalarm.
    • Sikkerhedsbremseanordning for at sikre en kontrolleret nedstigning.
    • Forbindelse til brandalarmsystemet.

    MULIGHEDER

    • Sikkerhedsstang
    • Rulleport indkapslet i kabinet
    • Motor indkapslet i kabinet
    • Røg- og temperatursensorer til autonom drift uden brandalarmsystem
    • Pulverlakerede sideskinner, beskyttelsesskærm, rulleport og konsol
    • 30, 60, 90 eller 120 minutters brandmodstand
    • EW-klassificering (standard EN 1634-1)
    • ANSI/UL 10B cert. 20130311-R27553
    Specifikation
    • STANDARDSPECIFIKATIONER

      • Installation: På væggen.
      • Anvendelse: Lufthavne, detailhandel, fødevareforarbejdning, petrokemisk sektor, metrostationer, lagerenheder osv.
      • Brandmodstand: Testet i henhold til standarden EN 1634-1. Brandmodstandsklasserne EW30, EW60, EW90 og EW120 i alle størrelser.
      • Maksimale dimensioner: EW30, EW60, EW90: 3.700 x 4.000 mm (bxh). Højde >3.000 mm på forespørgsel.
      • EW120: maks. 3.700 bred; maks. 3.000 mm højde (gælder begrænsninger).
      • Materiale: Dobbeltvægget, varmgalvaniseret stål, forstærkede og isolerede lameller.
      • Lamellemål: 22 x 100 mm (d x h)
      • Metaltykkelse: 1,0 mm
      • Vægt: ca. 30 kg/m2.
      • Faldsikring: Standardinstallation i henhold til standarderne EN 12604 og EN 12605.
      • Sideskinner: 100 mm brede, galvaniserede stålprofiler.
      • Bundbjælke: U-profil i stål, eventuelt forsynet med sikkerhedsanordning
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.firelock-radiation-conveyor-shutter
    • ProduktfamilieFirelock
    • ProduktgruppeFire-resistant double-walled roller shutter
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-10-15
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)4000
    • Bredde (mm)3700
    Relateret
    • Designet iHolland
    • Fremstillet iHolland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriDøre - Branddøre og lukkemekanismer