Firelock Radiation Special (EW) | Brandsikker, dobbeltvægget rulleport

Firelock Radiation Special (EW) | Brandsikker, dobbeltvægget rulleport

EW30/EW60 Brandsikker, dobbeltvægget rulleport.

  • 90 eller 120 minutters brandmodstand
  • EW-klassificering (standard EN 1634-1)
  • Fysisk brandseparation
  • Velegnet til lufthavne, detailhandel og industri, blandt andet
  • Gravity Fail Safe - GFS
  • Forskellige driftsmuligheder
  • Nem at bruge og vedligeholde

Det primære formål med en brandsikker rulleport er at beskytte mennesker og ejendom ved at forhindre spredning af brand. Brandsikring Strålingsbrandsikre rulleporte er forbundet til brandalarmsystemet. Når en alarm har lydt, lukker dørene og danner en fysisk barriere. Firelock Radiation rulleporte er konstrueret af en dobbeltvægget galvaniseret stålprofil fyldt med isolerende stenuld.

FAIL SAFE

Firelock Radiation brandsikre rulleporte er udstyret med et eksternt Gravity Fail Safe (GFS) kædedrev. I tilfælde af strømsvigt lukker rulleportene automatisk via en intern elektromagnetisk kobling.

STANDARDMODEL

  • Firelock Smart Control kontrolboks til betjening og signaler.
  • Trykknap eller nøgleafbryder til manuel betjening.
  • Gravity Fail Safe (GFS) motor.
  • 24V nødstrømsbatterier. I tilfælde af strømsvigt lukker rulleporten efter en forudindstillet periode eller efter en brandalarm.
  • Sikkerhedsbremseanordning for at sikre en kontrolleret nedstigning.
  • Forbindelse til brandalarmsystemet.

MULIGHEDER

  • Sikkerhedsstang
  • Rulleport indkapslet i hus
  • Motor indkapslet i hus
  • Røg- og temperatursensorer til autonom drift uden brandalarmsystem
  • Galvanisering eller pulverlakering af sideskinner, rulleport og konsol
  • Øvre rulle på stålpladekonsoller eller på stål UNP-konsoller

 

Specifikation
  • STANDARDSPECIFIKATIONER

    • Installation: På væg eller i loft.
    • Anvendelse: Lufthavne, detailhandel, fødevareforarbejdning, petrokemisk sektor, metrostationer, lagerenheder osv.
    • Brandmodstand: Testet i henhold til standard EN 1634-1. Brandmodstandsklasser EW90 og EW120.
    • Maksimale dimensioner: 10.000 x 7.500 mm (bxh). Andre dimensioner på forespørgsel. Ingen begrænsning på maksimal åbning.
    • Materiale: Dobbeltvægget, varmgalvaniseret stål, forstærkede og isolerede lameller.
    • Lamelledimensioner: 22 x 100 mm (d x h)
    • Metaltykkelse: 0,8 mm
    • Vægt: ca. 30 kg/m².
    • Faldsikring: Standardinstallation i henhold til standarderne EN 12604 og EN 12605.
    • Sideskinner: 100 mm brede, galvaniserede stålprofiler.
    • Bundbjælke: U-profil i stål, eventuelt med sikkerhedsanordning.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.firelock-radiation-special
  • ProduktfamilieFirelock
  • ProduktgruppeFire-resistant double-walled roller shutter
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2020-10-15
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)8500
  • Bredde (mm)7500
Relateret
  • Designet iHolland
  • Fremstillet iHolland
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriDøre - Branddøre og lukkemekanismer