CLEAR Rectangle mirror 70x81 cm, wall fixation included, bevell 5 mm around, base 3 side AL frame
Jika

CLEAR Rectangle mirror 70x81 cm, wall fixation included, bevell 5 mm around, base 3 side AL frame

This mirror from Clear series is equipped with heating foil against fogging, that means no more tiresome wiping.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.455731
  • ProduktfamilieCLEAR
  • ProduktgruppeMirrors
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-02-25
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)810
  • Bredde (mm)700
  • Dybde (mm)40
Relateret
  • Materiale primærtGlas
  • Materiale sekundærtAluminium
  • Designet iTjekkiet
  • Fremstillet iTjekkiet
  • Nettovægt (kg)4.9
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Spejle
  • IFC-klassifikationMøbelelement
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015-kodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015-beskrivelseBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014-kode08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelMirrors
  • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
  • OmniClass-betegnelseMirrors
  • CSI UniFormat II-kodeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Tilgængelighed i region

Europa Asien Afrika