Flowsensor. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN200 x 500 mm (FECP).
Flowsensor. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN200 x 500 mm (FECP).
Flowsensor. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN200 x 500 mm (FECP).
Flowsensor. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN200 x 500 mm (FECP).
Flowsensor. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN200 x 500 mm (FECP).
    Kamstrup

    Flowsensor. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN200 x 500 mm (FECP).

    3.5 ud af 5 stjerner3.5(10 anmeldelser)
    Kamstrups varme- og kølemålere er baseret på en dyb forståelse for de udfordringer vores kunder møder. Kombineret med årtiers erfaring med udvikling af innovativ ultralyds-teknologi og fremtidssikret design, er resultatet en måler af høj kvalitet med simple brugsfunktioner, uovertruffen præcision og driftssikkerhed.
    Specifikation
    • ULTRAFLOW® 54 DN150-300 er en statisk flowmåler baseret på ultralydsprincippet. Den anvendes primært som volumenstrømsgiver til energimålere som MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 er beregnet til anvendelse i varme- og køleinstallationer med vand som varmebærende medium. ULTRAFLOW® 54 er opbygget med ultralydsmåling og mikroprocessorteknik. Alle kredsløb til beregning og flowmåling er samlet på en single-board konstruktion, der giver et kompakt og rationelt design, samtidig med at der opnås en særdeles høj målekvalitet og pålidelighed.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.65-5-FECP-XXX
    • ProduktfamilieHeat/Cooling meters
    • ProduktgruppeULTRAFLOW® 54
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-08-27
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)360
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)360
    Relateret
    • Materiale primærtRustfrit stål
    • Materiale sekundærtPlast
    • Designet iDanmark
    • Fremstillet iDanmark
    • Nettovægt (kg)49
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVVS - Other
    • IFC-klassifikationFlowsegment

    Tilgængelighed i region

    Europa Nordamerika