Form Dual Outlet
Form Dual Outlet
Form Dual Outlet
Form Dual Outlet
Form Dual Outlet

    Form Dual Outlet

    Mira Form delivers the ultimate in flexible retrofitting. It’s all thanks to a set of unique Multi-Fit design features that enable it to cover 95% of concentric mixers from 110-153mm. These include adjustable inlet connections to adapt to existing 15mm pipework, adjustable slide bar brackets so you can re-use existing fixings, a telescopic deluge kit for perfect positioning, and a unique valve shroud design that neatly conceals all existing pipework. It simply slots into place as if the previous mixer shower had never existed. No Fuss. No worries. No problem.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.form-dual-oulet
    • ProduktfamilieMixers
    • ProduktgruppeForm
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2023-02-27
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)130
    • Bredde (mm)225
    • Dybde (mm)810
    Relateret
    • Materiale primærtKrom
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App til Revit

    Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

    Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

    • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
    • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
    • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit