Mira Advance Heatloop
Mira Advance Heatloop
Mira Advance Heatloop
Mira Advance Heatloop
Mira Advance Heatloop
Mira Advance Heatloop

    Mira Advance Heatloop

    Mira Advance Heatloop™ is the
    first electric shower specifically
    designed to work with Waste
    Water Heat Recovery Systems -
    saving up to 40% on showering
    energy and improving EPC scores

    Specifikation
    • Mira Advance Heatloop™ regulates the incoming water conditions to maximise energy savings. This revolutionary technology improves energy efficiency and helps occupiers save on their household bills.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.mira-advance-heatloop
    • ProduktfamilieElectric
    • ProduktgruppeAdvance
    • Udgivelsesdato2024-08-02
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)408
    • Bredde (mm)187
    • Dybde (mm)105
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App til Revit

    Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

    Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

    • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
    • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
    • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit