MAXIMA Bracket MAXB600
MAXIMA Bracket MAXB600

    MAXIMA Bracket MAXB600

    Bracket for Franke commercial sinks, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, inclusive screws and dowels.
    Specifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      575.00 mm
      Overall height      320.00 mm
      Overall width      40.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.2000057092
    • ProduktfamilieCatering
    • ProduktgruppeComplementary parts catering
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-05-27
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)320
    • Bredde (mm)40
    • Dybde (mm)575
    Relateret
    • Materiale primærtRustfrit stål
    • Designet iØstrig
    • Fremstillet iØstrig
    • Nettovægt (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
    • Uniclass 2015-kodePr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015-beskrivelseSink supports

    Tilgængelighed i region

    Asien Europa Oceanien Nordamerika Afrika