CONTINA Foldable grab CNTX70E
CONTINA Foldable grab CNTX70E

    CONTINA Foldable grab CNTX70E

    Foldable grab rail without toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, prevention against unmeant folding, gum rubber stop absorber, inspected and certified product, 4 mm thick mounting plate with three fixing holes, inclusive stainless steel screws and dowels. Lenght 600 mm
    Specifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.2000057753
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeGrab rails
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-02-13
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)250
    • Bredde (mm)100
    • Dybde (mm)600
    Relateret
    • Materiale primærtRustfrit stål
    • Designet iForenede Arabiske Emirater
    • Fremstillet iForenede Arabiske Emirater
    • Nettovægt (kg)2.7
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015-beskrivelseSupport rails

    Tilgængelighed i region

    Asien Europa Oceanien Nordamerika Afrika
    Forenede Arabiske Emirater
    Belgien
    Australien
    Canada
    Sydafrika
    Estland
    USA
    Finland
    Frankrig
    Holland
    Irland
    Italien
    Kroatien
    Letland
    Litauen
    Luxembourg
    Østrig
    Polen
    Rumænien
    Rusland
    Schweiz
    Serbien
    Slovakiet
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjekkiet
    Tyskland
    Ukraine
    Ungarn
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App til Revit

    Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

    Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

    • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
    • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
    • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit