Key switch ZAQUA022
Key switch ZAQUA022

    Key switch ZAQUA022

    4.0 ud af 5 stjerner4.0(5 anmeldelser)
    Key switch, button for on-wall installation, lockable in both key positions, removable key. Maximum operating voltage 230 V AC.
    Specifikation
    • Overall depth 56.00 mm
      Overall height 80.00 mm
      Overall width 72.00 mm
      Protective system IP IP65
      Type of switch Key switch
      Maximum switching voltage 230.00 v
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.2000102675
    • ProduktfamilieWater management
    • ProduktgruppeComplementary parts water management
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-11-03
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)80
    • Bredde (mm)72
    • Dybde (mm)56
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)0.16
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Installation Systems
    • Uniclass 2015-kodePr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015-beskrivelseManual control switches
    • OmniClass-nummer23-35 37 25
    • OmniClass-betegnelseKey Lock Switches

    Tilgængelighed i region

    Asien Europa Oceanien Nordamerika Afrika