Shower rail ACXX2008
Shower rail ACXX2008

    Shower rail ACXX2008

    Chrome-plated brass shower slider bar with two wall-mounted brackets. Adjustable shower holder with pushbutton operation, made from chrome-plated plastic. Length 900 mm, diameter 20 mm, including mounting material.
    Specifikation
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.2030051217
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeComplementary parts showers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-12-17
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)900
    • Bredde (mm)114
    • Dybde (mm)71
    Relateret
    • Materiale primærtMessing
    • Materiale sekundærtPlast
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)0.6
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower fittings package
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-betegnelseShowers

    Tilgængelighed i region

    Asien Europa Oceanien Nordamerika Afrika