Single clamping bridge ACXM1003
Single clamping bridge ACXM1003

    Single clamping bridge ACXM1003

    Single clamping bridge for washbasin mixers with water connections positioned above one another, for installation on distribution lines positioned above one another, diameter 45 mm
    Specifikation
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.2030058826
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeComplementary parts taps
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-02-27
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)95
    • Bredde (mm)57
    • Dybde (mm)72
    Relateret
    • Materiale primærtMessing
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)1.51
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beskrivelseWashbasin taps

    Tilgængelighed i region

    Asien Europa Oceanien Nordamerika Afrika