MINI LEAN - Adjustable downlight
Metalmek

MINI LEAN - Adjustable downlight

Adjustable downlight
Specifikation
  • Mountings: • Recessed fitting Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: • Die-cast aluminum Optical device: • Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Flood / 30° • Wide flood / 50° Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B50) Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Teknisk specifikation
  • Unik ref.MINI-LEAN-1B
  • ProduktfamilieDOWNLIGHTS
  • ProduktgruppeMETALMEK INDOOR
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2020-04-01
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)91
  • Bredde (mm)164
  • Dybde (mm)164
Relateret
  • Materiale primærtAluminium
  • Materiale sekundærtGlas
  • Designet iItalien
  • Fremstillet iItalien
  • Nettovægt (kg)1.4
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriBelysning - Other
  • IFC-klassifikationBelysningsarmatur
  • ETIM-kodeEG000027
  • ETIM-navnLuminaires
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-betegnelseLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-kodeD50
  • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL