Unique ref.: | classicfront |
---|---|
Producent.: | Moelven Modus |
Produkt familie: | System walls |
Produkt gruppe: | Glazed walls |
Højde (mm): | 3000 |
Dybde (mm): | 98 |
Publiceringsdato: | 2016-10-12 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | http://www.moelven.com/no/Produkter-og-tjenester/Systeminnredning/Classic-... |
---|---|
Installation instruktioner: | http://www.moelven.com/Produkter-og-tjenester/Systeminnredning/Tjenester/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | http://www.moelven.com/no/Produkter-og-tjenester/Systeminnredning/Godkjenn... |
Teknisk beskrivelse: | |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/moelven-modus/product/classicfront
Hoved materiale: | Glass |
---|---|
Sekundær materiale: | Wood |
Designet i: | Norway |
Prouceret i: | Norway |
BIMobject kategori: | Vægge - Internal Walls |
---|---|
IFC klassifikation: | Wall |
UNSPSC navn: | Wall finishing materials |
UNSPSC kode: | 301615 |
Uniclass 2.0 Kode: | EE-25 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Wall And Barrier Elements |
Uniclass 2015 Kode: | EF_25 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Wall and barrier elements |
NBS Reference Kode: | 25 |
NBS Reference Beskrivelse: | Wall And Barrier Elements |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
OmniClass-nummer: | 23-15 11 11 |
OmniClass-betegnelse: | Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C3010 |
CSI UniFormat II Title: | Wall Finishes |
BIMobject®