AC-77HI Drejevendu med svingvindue bevægeligt sprosse TT+T
AC-77HI Drejevendu med svingvindue bevægeligt sprosse TT+T
    Morad

    AC-77HI Drejevendu med svingvindue bevægeligt sprosse TT+T

    AC-77HI er et aluminiumsystem designet til eksterne konstruktioner, der kræver særligt høje termiske isoleringsparametre. Systemet muliggør fremstilling af vinduer og udstillingsskabe samt skydedøre, foldedøre, automatiske døre og bøjede konstruktioner.

    Systemet opnår fremragende termisk isolering takket være den øgede profildybde: 85 mm for vinduesrammer og 77 mm for andre sektioner. Den flerkammerede struktur af termiske broer forbedrer både den termiske ydeevne og profilens stivhed. Derudover har systemet et flerkammer-tætningssystem med toko komponent EPDM-pakninger, der yderligere forbedrer isoleringen.

    Profilerne er ekstruderet af EN AW-6060 aluminiumslegering i overensstemmelse med PN-EN 573-3:2009. Dimensionelle og formmæssige tolerancer er i overensstemmelse med PN-EN 12020-2:2001 standarden.

    Specifikation
      • MODSTAND MOD VINDLAST: 2000 Pa
      • VANDTÆTHED: E1500
      • VARMETRANSMISSION: Uw = 0,9 W/(m²K)
      • MAKSIMAL BLADVÆGT: 200 kg
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ac-77hi-tilt-turn-moving-mullion-tt-t
    • ProduktfamilieVinduer & Døre
    • ProduktgruppeAC-77HI
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-06-23
    • Udgavenummer1
    • Dybde (mm)77
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iPolen
    • Fremstillet iPolen
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Tilt and Turn Windows
    • IFC-klassifikationVindue
    • ETIM-kodeEC003536
    • ETIM-navnWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015-kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelAluminum Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-betegnelseWindows

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien Nordamerika Afrika
    Åland
    Afghanistan
    Bahamas
    Algeriet
    Albanien
    Armenien
    Canada
    Egypten
    Andorra
    Aserbajdsjan
    Cuba
    Kenya
    Belgien
    Forenede Arabiske Emirater
    Dominikanske Republik
    Libyen
    Bosnien-Herzegovina
    Georgien
    Grønland
    Marokko
    Bulgarien
    Irak
    Haiti
    Tunesien
    Cypern
    Iran
    Jamaica
    Danmark
    Jordan
    USA
    Estland
    Kazakhstan
    Færøerne
    Kina
    Finland
    Kuwait
    Frankrig
    Kyrgyzstan
    Gibraltar
    Mongoliet
    Grækenland
    Oman
    Guernsey
    Pakistan
    Holland
    Qatar
    Hviderusland
    Saudiarabien
    Irland
    Syrien
    Island
    Tajikistan
    Isle of Man
    Turkmenistan
    Italien
    Tyrkiet
    Jan Mayen
    Uzbekistan
    Jersey
    Yemen