BE-25 Tre-fløjet terrasseindbygning
BE-25 Tre-fløjet terrasseindbygning
    Morad

    BE-25 Tre-fløjet terrasseindbygning

    BE-25 aluminiums balkon- og terrasseindbygningssystem er en moderne løsning til udvendig indbygning af balkoner og terrasser, der ikke kræver opvarmning. Det giver beskyttelse mod vejrforhold, reducerer støj og øger komforten ved brug af balkonen.

    Konstruktion og materialer:
    Aluminiumprofiler: Giver lethed og holdbarhed, korrosionsbestandighed og æstetisk finish.
    Tilbehør: Fremstillet af plastik af høj kvalitet og rustfrit stål, der sikrer holdbarhed og vejrbestandighed.

    Glasning:
    Øvre del: 6 mm hærdet glas.
    Nedre del: Hærdet lamineret glas 44.2 (to 4 mm glasplader med to PVB-mellemlag), der giver høj slagstyrke og sikkerhed.

    Funktionalitet:
    Skydedørssystem: Firesporet skinne for op til 8 paneler (4 pr. side).
    Tæthed: Lodrette profiler og dedikerede tætninger beskytter mod vind og regn med integreret drænsystem.
    Sikkerhed: Systemet er udstyret med låsestifter, der kun kan åbnes indefra.

    Farver:
    Aluminiumprofiler tilgængelige i hele RAL-farvepaletten, anodiserede og pulverlakerede versioner samt træeffekt og dekorative belægninger.

    Anvendelse i byggeri:
    BE-25 systemet er velegnet til både etagebyggeri og enfamiliehuse og giver æstetisk og funktionel indbygning af balkoner og terrasser med fuld adgang til naturligt lys.

    Specifikation
      • Profiler: Aluminium med tilbehør af plast og rustfrit stål, pulverlakeret i RAL-farver eller anodiseret (QUALICOAT / QUALIANOD)
        Glas: Øvre del 6 mm hærdet / nedre del lamineret sikkerhedsglas 44.2 (2×4 mm + PVB-mellemlag)
        Systemtype: Firesporet skydedørssystem, op til 8 paneler (4 pr. side), mulighed for kombination med drejefløje op til H=160 cm
        Anvendelse: Udvendig indbygning af balkoner og terrasser til uopvarmede rum
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.morad-be25-three-panel-terrace-glazing
    • ProduktfamilieGelændere
    • ProduktgruppeBE-25
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-06-24
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iPolen
    • Fremstillet iPolen
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Railing
    • IFC-klassifikationRækværk
    • ETIM-kodeEG019740
    • ETIM-navnRail (profiles)
    • Uniclass 2015-kodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015-beskrivelseBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelMetal Railings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-betegnelseRailing

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien Nordamerika Afrika