SOLIS ML-92 Tekniske lameller
Morad

SOLIS ML-92 Tekniske lameller

System SOLIS ML-92 Lameller

Anvendelse: SOLIS ML-92 systemet fra Morad er designet som afskærmning til tekniske installationer, såsom klimaanlæg eller ventilatorer, samtidig med at det giver et moderne facadeudseende. Takket være sin konstruktion muliggør det effektiv luftcirkulation og solkontrol, hvilket bidrager til forbedret termisk komfort inde i bygninger.

Konstruktion og tekniske parametre:
Lamelform: "Z"-formet profil
Lamelafstand: 92 mm
Visuelt tværsnit: 73%
Fri åbning: 37%
Maksimal underkonstruktionsafstand: 1200 mm ved 600 Pa belastning
Profillængde: Standard 6000 mm, tilpasses ved bestilling

De "Z"-formede lameller giver et moderne udseende og en optimal balance mellem lystransmission og privatliv.

Montering: SOLIS ML-92 systemet er kendetegnet ved enkel og hurtig montering takket være dedikerede monteringsbeslag. Lameller kan installeres både lodret og vandret, afhængigt af projektkravene.

Farver: Aluminiumprofiler fås i hele RAL-farvepaletten, i rå eller anodiseret finish.

Anvendelse i byggeri: SOLIS ML-92 systemet anvendes i erhvervs-, industri- og offentlige bygninger, hvor kombinationen af funktionalitet og moderne design er vigtig.

Yderligere oplysninger og detaljerede tekniske data er tilgængelige på producentens hjemmeside: Morad – Aluminium Systems

Specifikation
      • Profiler: Ekstruderet aluminium, Z-formet lamelprofil, rå eller anodiseret, fuld RAL-farvepalet
      • Lamelafstand: 92 mm, visuelt tværsnit 73%, fri åbning 37%
      • Underkonstruktion: Maksimal afstand 1200 mm ved 600 Pa belastning
      • Profillængde: Standard 6000 mm, tilpasses ved bestilling
Teknisk specifikation
  • Unik ref.morad-solis-ml92-technical-louvres
  • ProduktfamilieLamelsystemvægge
  • ProduktgruppeML-92
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-06-30
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Designet iPolen
  • Fremstillet iPolen
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriVægge - Cladding
  • IFC-klassifikationObjekt
  • ETIM-kodeEC011406
  • ETIM-navnFaçade louver
  • Uniclass 2015-kodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015-beskrivelseLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014-kode08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelLouvers
  • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
  • OmniClass-betegnelseExterior Louvers and Grilles

Tilgængelighed i region

Europa Asien Nordamerika Afrika