Pergola SkyView
Pergola SkyView
Pergola SkyView
    Morad

    Pergola SkyView

    SkyView Bioklimatisk Pergola - Moderne Aluminium Pergolasystem fra Morad

    Morad SkyView bioklimatisk pergola er en overbygning med bevagelige taglameller justerbare fra 0 til 135 grader med elektrisk styring. Fuld taglukking giver beskyttelse mod regn. Systemet skaber sit eget mikroklima - mere lys, mere skygge eller fuld beskyttelse.

    SkyView fungerer pa terrasser, i haver, ved swimmingpools, i restauranter, cafeer, hoteller og kommercielle rum. Tilgaengelig i fritstoende og vaegmonteret version. Den modulaere konstruktion muliggor forbindelse af segmenter til storre overdaekninger uden synlige opdelinger.

    Justerbare lameller giver praecis kontrol af lysforhold. Den holdbare aluminiumskonstruktion sikrer holdbarhed og aestetisk udseende vaerdsat i moderne arkitektur. Alle komponenter gennemgar strenge kvalitets- og holdbarhedstests, der garanterer sikker brug og modstandsdygtighed over for ekstreme forhold.

    Specifikation
      • Lamelafstand: 184 mm
      • Lamelreguleringsvinkel: 0–135 grader
      • Maks. lamelbredde: 4000 mm
      • Maks. bredde: 4300 mm
      • Maks. længde: 6500 mm
      • Maks. højde: 3000 mm (frihøjde 2800 mm)
      • Strømforsyning: 230VAC 50Hz
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Pergola-skyView
    • ProduktfamilieFacadesystemer
    • ProduktgruppeCanopies
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-07-27
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtAluminium
    • Designet iPolen
    • Fremstillet iPolen
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Shading Systems
    • IFC-klassifikationTag
    • Uniclass 2015-kodeSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015-beskrivelseCanopy systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014-titelCanopies

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien Nordamerika Afrika