Reynaers dørvindue CS 77
Reynaers dørvindue CS 77
Reynaers dørvindue CS 77
Reynaers dørvindue CS 77
Reynaers dørvindue CS 77
Reynaers dørvindue CS 77
    Reynaers

    Reynaers dørvindue CS 77

    Optimeret sikkerhed og komfort

    Concept System® 77 indeholder et dørsystem med glatte døre i højeste kvalitet, der opfylder de høje krav til termoisolering, stabilitet og sikkerhed. Med hensyn til sikkerhed er de forskellige dørvarianter specielt designet til og testet for en høj grad af tyverisikring, brandsikring samt projektilsikring og indeholder løsninger til paniksituationer, der opfylder selv de strengeste europæiske standarder. Dette udvalg af glatte standarddøre fås med alle åbningstyper både indad og udad, og det fås desuden med et stort sortiment af dørlåse, der opfylder alle låsebehov. Derudover tilbydes CS 77 glatte døre med forskellige dørtrinsløsninger for et perfekt match med alle komfortmæssige og æstetiske krav. For at sikre, at døren er tæt, anvendes specielt designede isoleringsstrimler for at undgå en mulig bøjning af elementet forårsaget af temperaturforskel mellem bygningens indvendige og udvendige side.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Reynaers-Window-door-Concept-system-77
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeWindows Aluminium
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-02-01
    • Udgavenummer1
    • Dybde (mm)77
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtAluminium
    • Designet iBelgien
    • Fremstillet iBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriDøre - Svingdør
    • IFC-klassifikationDør
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • Uniclass 2015-kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014-titelAluminum Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 13
    • OmniClass-betegnelseAluminum Doors
    • CSI UniFormat II-kodeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors