Roxtec GH BG™-gennemføring
Roxtec GH BG™-gennemføring
Roxtec GH BG™-gennemføring
Roxtec GH BG™-gennemføring
    Roxtec

    Roxtec GH BG™-gennemføring

    Gennemføring med flange og jordforbindelse, til boltning på jævne strukturer.

    Roxtec GH BG™ er en ramme til kabel- og rørtætning i potentialudligning- og jordingsapplikationer. Den rektangulære stålramme boltes på stål- eller sandwich vægge/gulve og muliggør høj kabel- og rørdensitet. Rammen kan anvendes sammen med en GE forlængerramme i galvaniseret stål, til at dække hele dybden af en tyk væg. Roxtec EC (electrical continuity) teststicks kan benyttes til at hjælpe med at angive gennemføringens elektriske ydeevne.

  • Gnaverbestandig
  • Nem at vedligeholde og inspicere
  • Specifikation
    • Gastæthed

      • 0,1 bar (katastrofe)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Brandklasse

      • E/EI-klassificering i henhold til EN 13501
      • F/T-klassificering i henhold til UL 1479

      Byggekonstruktion

      • Metal
      • El-skabe og kabinetter

      Monteringstype

      • Boltning
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.GH_BG_transit
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Udgivelsesdato2020-04-20
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtGummi
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBrandprodukter - Stops
    • IFC-klassifikationByggekomponent Proxy
    • ETIM-kodeEC002600
    • ETIM-navnBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015-kodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelPenetration Firestopping