Roxtec R-gennemføring
Roxtec R-gennemføring
Roxtec R-gennemføring
Roxtec R-gennemføring
    Roxtec

    Roxtec R-gennemføring

    Rund anordning til tætning omkring flere kabler og rør i et begrænset areal.

    Roxtec R er en kabel- og rørgennemføring til brug i rør-sleeves og runde huller. Komprimeringen er indbygget i rammen, så den tætnes ved udvidelse. Standardtætningsmodulerne kan tilpasses kabel- og rørstørrelser og kan bruges til indbygget reservekapacitet i gennemføringen. Nettet på bagsiden beskytter under vandret montering (ikke inkluderet i R 70 og R 75). Rammen kan skæres åben til montering omkring eksisterende kabler og rør.

  • Pladsbesparende
  • Nem at vedligeholde og inspicere
  • Specifikation
    • Gastæthed

      • 2,5 bar (katastrofe)

      Vandtæthed

      • 4 bar (katastrofe)

      Brandklasse

      • A-KLASSE i henhold til IMO 2010 FTP-kode
      • E/EI-klassificering i henhold til EN 13501
      • E/EI-klassificering i henhold til EN 45545 E30
      • F/T-klassificering i henhold til UL 1479
      • H-KLASSE i henhold til IMO 2010 FTP-kode + HC-brandbelastningskurve

      Byggekonstruktion

      • Metal
      • Beton

      Monteringstype

      • Eksisterende åbning
      • Oprindeligt sleeve
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.R_transit
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Udgivelsesdato2020-04-20
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtGummi
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBrandprodukter - Stops
    • IFC-klassifikationByggekomponent Proxy
    • ETIM-kodeEC000220
    • ETIM-navnWall duct for cable
    • Uniclass 2015-kodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelPenetration Firestopping