Roxtec H3 UG™-tætning
Roxtec H3 UG™-tætning
Roxtec H3 UG™-tætning
Roxtec H3 UG™-tætning
    Roxtec

    Roxtec H3 UG™-tætning

    Gennemføring til kabler, der indføres gennem fundamenter.

    Roxtec H3 UG-tætningen er ideel til kabler, der indføres via fundamenter og fungerer som langtidsholdbar barriere mod oversvømmelser, gas, fugt og gnavere. Det er en tredelt tætning, der er nem at montere, selv i våde omgivelser og miljøer med rindende vand. Gennemføringen kan tåle ekstrem kabelbøjning og har en måltolerance på +3 mm mod åbningen og er forsynet med en indikator, som viser, når tætningen er komprimeret. Tætningen kan monteres i sleeves, installationsrør og kerneborede huller.

  • Gnaverbestandig
  • Hurtig og nem at montere
  • Holder kablerne sikkert fast
  • Specifikation
    • Gastæthed

      • 0,3 bar (konstant)

      Vandtæthed

      • 0,3 bar (konstant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Byggekonstruktion

      • Beton

      Monteringstype

      • Eksisterende åbning
      • Oprindeligt sleeve
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.H3_UG_seal
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Udgivelsesdato2020-04-20
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtGummi
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriIngeniørvæsen og infrastruktur - Vand
    • IFC-klassifikationByggekomponent Proxy
    • ETIM-kodeEC000220
    • ETIM-navnWall duct for cable
    • Uniclass 2015-kodeSs_25_60
    • Uniclass 2015-beskrivelseWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014-titelUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems