Roxtec R UG™ gennemføring
Roxtec R UG™ gennemføring
Roxtec R UG™ gennemføring
Roxtec R UG™ gennemføring
    Roxtec

    Roxtec R UG™ gennemføring

    Tætning i fleksibel konfiguration til flere kabler og rør, der indføres via fundamenter.

    Roxtec R UG™ er en gennemføring til flere kabler og rør, der indføres via fundamenter. Tætningen muliggør et mix af små og store kabler og rør i samme åbning og fungerer som langtidsholdbar barriere mod oversvømmelser, gas, fugt og gnavere. Gennemføringen kan modstå ekstrem kabelbøjning og kan installeres i muffer, rør og kerneborede huller også under våde forhold og i miljøer med rindende vand.

  • Gnaverbestandig
  • Pladsbesparende
  • Hurtig og nem at montere
  • Nem at vedligeholde og inspicere
  • Specifikation
    • Gastæthed

      • 0,3 bar (konstant)

      Vandtæthed

      • 0,3 bar (konstant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Byggekonstruktion

      • Beton

      Monteringstype

      • Eksisterende åbning
      • Oprindeligt sleeve
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.R_UG_transit
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Udgivelsesdato2020-04-20
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtGummi
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriIngeniørvæsen og infrastruktur - Vand
    • IFC-klassifikationByggekomponent Proxy
    • ETIM-kodeEC000220
    • ETIM-navnWall duct for cable
    • Uniclass 2015-kodeSs_25_60
    • Uniclass 2015-beskrivelseWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014-titelUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems