Roxtecs H3+1 UG™-tætning
Roxtecs H3+1 UG™-tætning
Roxtecs H3+1 UG™-tætning
Roxtecs H3+1 UG™-tætning
    Roxtec

    Roxtecs H3+1 UG™-tætning

    Gennemføring til kabler, der indføres gennem fundamenter

    Roxtecs H3+1 UG™-tætning er ideel til forsyningskabler i en kløverbladsformation plus en jordleder, der føres ind i fundamenter - tætningen fungerer som en langtidsholdbar barriere mod vand, gas, og gnavere. Det er en firedelt tætning, der er nem at montere, selv i våde omgivelser og miljøer med rindende vand. Gennemføringen kan tåle ekstrem kabelbøjning, har en måltolerance på +3 mm mod åbningen, og er forsynet med en indikator, som viser, når tætningen er komprimeret. Tætningen kan monteres i knock-out-sleeves, trækrør og kerneborede huller.

  • Gnaverbestandig
  • Hurtig og nem at montere
  • Holder kablerne sikkert fast
  • Specifikation
    • Gastæthed

      • 0,3 bar (konstant)

      Vandtæthed

      • 0,3 bar (konstant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Byggekonstruktion

      • Beton

      Monteringstype

      • Eksisterende åbning
      • Oprindeligt sleeve
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.H3_1_UG_seal
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Udgivelsesdato2020-04-20
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtGummi
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriIngeniørvæsen og infrastruktur - Vand
    • IFC-klassifikationByggekomponent Proxy
    • ETIM-kodeEC000220
    • ETIM-navnWall duct for cable
    • Uniclass 2015-kodeSs_25_60
    • Uniclass 2015-beskrivelseWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014-titelUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems