Roxtec RS UG™-tætning
Roxtec RS UG™-tætning
Roxtec RS UG™-tætning
Roxtec RS UG™-tætning
    Roxtec

    Roxtec RS UG™-tætning

    Rund tætning til enkeltkabler og -rør, der indføres via fundamenter.

    Roxtec RS UG™ er en todelt tætning til montering omkring enkeltkabler eller -rør, der indføres via fundamenter. Den fungerer som langtidsholdbar barriere mod oversvømmelser, gas, fugt og gnavere. Gennemføringen kan også monteres i våde omgivelser og miljøer med rindende vand. Den kan tåle ekstrem kabelbøjning og har en måltolerance på +5 mm mod åbningen og er forsynet med en indikator, som viser, når tætningen er komprimeret. Tætningen kan monteres i sleeves, installationsrør og kerneborede huller.

  • Gnaverbestandig
  • Hurtig og nem at montere
  • Nem at vedligeholde og inspicere
  • Specifikation
    • Gastæthed

      • 0,3 bar (konstant)

      Vandtæthed

      • 0,3 bar (konstant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Byggekonstruktion

      • Beton

      Monteringstype

      • Eksisterende åbning
      • Oprindeligt sleeve
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.RS_UG_seal
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Udgivelsesdato2020-04-20
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtGummi
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriIngeniørvæsen og infrastruktur - Vand
    • IFC-klassifikationByggekomponent Proxy
    • ETIM-kodeEC000220
    • ETIM-navnWall duct for cable
    • Uniclass 2015-kodeSs_25_60
    • Uniclass 2015-beskrivelseWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014-titelUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems