Cykelstativ STELLA stellås - STR140
Cykelstativ STELLA stellås - STR140
Cykelstativ STELLA stellås - STR140
Cykelstativ STELLA stellås - STR140
Cykelstativ STELLA stellås - STR140
Cykelstativ STELLA stellås - STR140

    Cykelstativ STELLA stellås - STR140

    STELLA repræsenterer det bedste fra begge verdener – en moderne fortolkning af et klassisk cykelstativ, der skaber både orden og effektivitet i cykelparkering. STELLAs popularitet strækker sig over skoler, virksomheder og rejsecentre, hvor hurtig, bekvem og sikker parkering er efterspurgt.

    p>Det intelligente design af hjulholderne giver stabil støtte til alle typer cykeldæk og muliggør fleksibel vinkelmontering for optimal udnyttelse af den tilgængelige plads. Ved at tilbyde både enkelt- og dobbeltsidede standardversioner, hjulholdere til stellåsning og muligheden for at forlænge cykelstativet med flere sektioner i træk, tilpasser STELLA sig forskellige miljøer og cykelbehov.

    Derudover er der mulighed for montering på væggen og på forskellige typer gelændere, hvilket yderligere øger dens alsidighed. Hjulholderne, der kan monteres i forskellige vinkler, giver fleksibel og pladsbesparende cykelparkering. For ekstra sikkerhed er hjulholderne monteret med bræddebolte og sikkerhedsmøtrikker, der kun kan afmonteres med specialværktøj.

    STELLA er derfor ikke bare et cykelstativ; Det er en integreret del af den moderne by, der kombinerer funktionalitet og æstetik på en måde, der gør det til et oplagt valg for alle, der søger orden og stil i cykelparkeringen.

    Specifikation
    • Produktnavn Cykelstativ STELLA stellåsning

      Designer: Saferoad Citylife

      Producent: Saferoad Citylife

      Egenskaber

      • Hjulholder
      • Stellåsning
      • Modulær

      Materiale

      • Stål, varmgalvaniseret

      Forankring: Boltning, Nedgravning

      Højde: 590 mm

      Antal cykelpladser: 3-8 stk.

      CC hjulholder: 500 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.bicycle-stand-stella-frame-locking-str140
    • ProduktfamilieSTELLA
    • ProduktgruppeBike Racks
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-10-15
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Bike Racks & Shelters

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Norge
    Polen
    Storbritannien
    Sverige
    Tyskland